ADI推出紧凑型多轴MEMS振动监控器
MEMS ADIS16228 iSensor®振动监控器,提供更高效的振动检测,不断帮助工业设备设计人员改善系统性能,降低维护成本。这款全集成振动分析系统内置一个嵌入式可编程处理器,提供方向感测和频谱分析,识别每个振动源并加以归类。
ADI推出最稳定抑制性能最高的iMEMS陀螺仪
ADI公司的ADXRS800采用已获专利*的四梁架构,提供0.03°/s/g的线性加速度抑制性能,同时能够连续监控整体机电陀螺仪性能。
ADI iMEMS运动检测技术助掌上手术导航一臂之力
OrthAlign全新 KneeAlign® 2系统采用ADI运动传感器提高全膝关节置换术精度
ADI公司推出MEMS ISENSOR数字倾角计系统
--只需简单设置即可实现0.1度俯仰角/滚动角测量精度
ADI公司10自由度MEMS ISENSOR® IMU简化无人驾驶车辆和应急响应导航的设计
ADI公司推出IMEMS双轴加速度计ADXL206
--ADI公司ADXL206 iMEMS®加速度计的满量程加速度测量范围为±5 g,分辨率为1 mg,温度范围为-40°C至+175°C
ADI公司演示用于快速部署电机控制系统的高性能开发平台
--ADI公司与Boston Engineering合作,通过融合MatLab® Simulink®和Blackfin®处理器简化电机控制软件开发
ADI 领先医疗电子解决方案亮相CMET 2011
--ADI优秀解决方案助力医疗电子行业快速发展
ADI公司实验室电路协助工程师应对模拟、RF和混合信号系统的常见复杂设计挑战
--ADI公司Circuits from the Lab™实验室电路提供多种省时省力的资源,如测试数据、原理图、BOM、PCB (Gerber)布局文件和器件驱动等,旨在帮助工程师轻松快捷地实现系统集成。
ADI IMEMS陀螺仪在恶劣环境下提供更高抗振动性能
--ADI公司ADXRS64x系列数字iMEMS®陀螺仪具备出色的抗振动和抗冲击性、偏置稳定度、低噪声性能,测量范围高达±50,000°/s。
ADI公司在MEMS麦克风专利案中胜诉
--美国国际贸易委员会裁定楼氏电子公司专利无效
ADI公司推出业界最紧凑的高性能MEMS惯性测量单元
--ADI公司的新款iSensor® IMU提供高度校准的线性/角度传感器,拥有业界最佳的环境耐受性和易用性,适合医疗和工业惯性测量应用。
ADI公司推出业界首款采用紧凑型15MM3封装的MEMS振动分析系统,支持更精确的振动剖面分析
--基于加速度计的ADI公司新型iSensor® MEMS振动监控器集成嵌入式可编程处理器,支持通过定向检测和频谱分析识别各种振动源并进行归类。
ADI公司的战术级陀螺仪传感器将工业设计的性能提升到一个新高度
--ADI公司的最新iSensor®陀螺仪和IMU在工厂完成全部校准,能够在机器人、导航系统和其它工业仪器应用中实现出色的稳定控制。
ADI 公司iMEMS 陀螺仪提供至关重要的惯性和位置信息,用以增强直升机飞行安全
--ADI 公司的单芯片 iMEMS(R) 陀螺仪技术为 Appareo Systems 的 ALERTS Vision 1000 飞行安全与训练工具提供高性能角速率检测功能
ADI公司的第四代高性能低功耗MEMS陀螺仪支持恶劣工业环境的应用
--ADI公司的 iMEMS® ADXRS450是极其稳定、抗振动、低功耗的MEMS陀螺仪,具有0.03°/sec/g的线性加速度灵敏度,功耗仅为6mA。
ADI 公司推出用于高保真音频回放、VOIP 和语音识别的高性能 MEMS 麦克风
ADI 的iMEMS®麦克风可以实现无背景噪音的更清晰语音质量,小而薄的封装可有效地用于便携式电子产品
ADI 公司表彰在符合其严格制造标准方面整体表现卓越的战略供应商
-- 13家公司获得 ADI 公司2009年度杰出供应商奖,这些公司在适应市场需求波动和一贯保持较短的交货周期等方面表现堪称世界一流。
可编程MEMS冲击与震动传感器简化工业和仪表系统监测
在对低功耗、低成本和小尺寸的严苛系统设计中,高集成度的iSensor®智能传感器可为产品提供冲击和震动检测功能
ADI和英飞凌将联手打造下一代汽车安全气囊系统解决方案
汽车安全系统供应商和OEM有望获得一种帮助实现可靠、极具成本效益和简单易用的高级安全气囊系统设计的完整设计平台