ADI公司发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
新型iCoupler®数字隔离产品具备四通道数据隔离和500mW电源隔离以及5kV rms隔离等级;新器件可同时将成本和电路板占位空间减少高达50%。
ADI首款同时具备数据线路和电源线路隔离的RS-485/422收发器
ADI ADM2587E和ADM2582E集成式接口器件以小外形尺寸为工业通信应用提供2.5 kV的信号和电源隔离。
ADI公司发布医用级数据和电源隔离的单封装解决方案
新型iCoupler®数字隔离产品具备四通道数据隔离和500mW电源隔离以及5kV rms隔离等级;新器件可同时将成本和电路板占位空间减少高达50%。
ADI公司中文在线研讨会:设计可编程序逻辑控制器4-20mA及电压I/O模块:技术与解决方案(2009年5月19日上午10:00-12:00)