ADI推出两款可编程的抖动衰减型时钟转换器IC
AD9557和AD9558两款器件适用于广泛的有线通信应用,包括同步以太网和SONET/SDH光纤网络,支持低抖动、快速上市和高性价比等要求。
ADI公司通过低功耗接收器IC推动超声系统设计
--八通道超声接收器集成ADI公司全球领先的数据转换技术,提供最高的输出端折合信噪比;新款器件可提供品质优异的超声信号,同时最多能将电路板空间缩减40%。
时钟 IC 改善通信基础设施时序信号链的性能
-- AD9553时钟发生器提供引脚编程模式和可定制的 SPI 编程模式,有利于 GPON、OC-48光纤网络和无线通信基础设施设备的设计。
-- ADCLK944高速时钟扇出缓冲器可降低 SONET 和无线基站系统的抖动。