ADI AV前端帮助家庭影院设计实现影院视听效果
利用ADI公司的完整AV前端ADV7850,设计师可以在家庭娱乐应用中提供高端AV功能,并根据需要支持THX Media DirectorTM、HDMI和3D标准。
ADI 公司推出业界首款3 GHZ HDMI 接收器
--借助 3 GHz 双端口接收器 ADV7619,AV 设计师可以全面发挥 3D 和高清视频格式的优势,并能为未来4K x 2K 数字影院内容打造完美解决方案
HDMI发送器可帮助便携式电子设备实现完美高清视频和超薄多媒体设计
-- ADI公司的Advantiv ADV7525和ADV7526发送器可协助移动设备设计人员在便携式高清视频和照相设备上实现3D显示分辨率、扩展的色度和更长的电池续航时间。
ADI公司推出低功耗HDMI接收器可增强影音系统性能
--利用ADI公司的ADV7611和ADV7612接收器,高清设计人员能够为需要小尺寸和3D支持的娱乐应用提供高端影音功能组合
HDMI 1.4发送器支持便携式多媒体设计,为家庭娱乐系统提供完美高清视频
--ADI公司内置去隔行的超低功耗HDMI 1.4发送器Advantiv® ADV7541,可为视频和相机设计提供1080p的高清性能和远程控制的链路,并延长电池寿命
ADI最新深色HDMI接收器亮点纷呈,不仅能增强HDTV性能和满足能源之星标准,同时可降低系统成本