AD8192: 2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
AD8192是一款完整的HDMI™/DVI连接开关,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。TMDS输出可以设置在高阻抗状态,以降低功耗和/或允许利用线或技术构建更大型的阵列。AD8192包括用于DDC总线和CEC线路的双向缓冲,并集成了用于CEC线路的上拉电阻。AD8192采用节省空间的、56引脚LFCSP无铅表贴塑料封装,工作温度范围为:-40°C ...More
访问Advantiv®主页,获得高级电视应用的其它产品方案
AD8192: 2:1 HDMI/DVI开关,具有均衡器与DDC/CEC缓冲器
Product Description
AD8192是一款完整的HDMI™/DVI连接开关,具有均衡的TMDS输入以及预加重的TMDS输出,非常适合使用长电缆的系统。TMDS输出可以设置在高阻抗状态,以降低功耗和/或允许利用线或技术构建更大型的阵列。AD8192包括用于DDC总线和CEC线路的双向缓冲,并集成了用于CEC线路的上拉电阻。AD8192采用节省空间的、56引脚LFCSP无铅表贴塑料封装,工作温度范围为:-40°C~+85°C。
产品聚焦
- 完全符合HDMI 1.3a发送与接收标准。
- 支持高达2.25 Gbps的数据速率,具有深色(12-bit)与UXGA (1600 × 1200) DVI分辨率,支持1080p以上的HDMI格式。
- 输入线缆均衡器支持使用长线缆;驱动20 m(24 AWG)以上线缆的数据速率达到2.25 Gbps。
- 辅助开关对DDC总线与CEC线路进行隔离与缓冲,以改进整个系统的容量限制。
- 在连接开关将热插拔检测(HPD)脉冲信号置为低电平。
- 手动或自动切换输入端。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 5/08
特性
- 2输入、1输出HDMI/DVI连接
- 符合HDMI 1.3接收与发送标准
- 具有4个TMDS通道,每个通道:
支持250 Mbps~2.25 Gbps的数据速率
支持25 MHz~225 MHz的像素时钟
完全缓冲的单向输入/输出
可全局切换的50 Ω片上终端 - 均衡输入与预加重输出
完全灵活的输入/输出映射
对于非选择的输入,可禁用输入端 - 3个辅助通道,每个通道支持:
缓冲与切换的DDC总线(SDA与SCL)
DDC总线逻辑电平转换(3.3 V, 5 V)
缓冲的CEC总线,集成上拉电阻(27 kΩ)
在通道开关将热插拔检测脉冲置为低电平
- 输入/输出电容隔离
- 输出禁用特性:
降低功耗
在TMDS通道去除输出端 - 单电源供电(3.3 V)
- 符合标准: DVI, HDMI 1.3, HDCP, CEC
- 串行(I2C从)控制接口
- 8 mm × 8 mm 56引脚无铅LFCSP封装
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8190 | 2 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 56-LFCSP |
| AD8191 | 4 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 100-LQFP |
| AD8191A | 4 | 1 | 1.65 | 1080p/UXGA | 12 | - | - | 100-LQFP |
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8196 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 56-LFCSP |
| AD8197A | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | - | - | 100-LQFP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3000 | 3 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
AD8192 Model Options
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | Pins | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
ROHS Compliant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192-EVALZ | Prodn | EVALUATION BOARDS | - | Ind | - | - | Y | 联络ADI | 联络ADI |
| AD8192ACPZ | Prodn | 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.8mm exposed pad) | 56 | Ind | $ 2.35 | 12/05/2008 |
Y
Material Declaration |
联络ADI | Add To Cart |
| AD8192ACPZ-RL7 | Prodn | 56 ld LFCSP (8x8mm, 4.8mm exposed pad) | 56 | Ind | $ 2.35 | 12/05/2008 |
Y
Material Declaration |
联络ADI | Add To Cart |
Help
- 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
- 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
- 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
- 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
- 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
- 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
- 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
- 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Close