AD7994: 四通道,12位ADC,带I2C兼容接口,采用16引脚TSSOP封装
AD7994是一款四通道、12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC。这款器件采用2.7 V 至 5.5 V单电源供电,转换时间为2 µs。器件内置四通道多路复用器与跟踪/保持放大器。
AD7994提供双线串行接口,与I2C接口兼容。这款器件提供AD7994-0与AD7994-1两个版本,每个版本均支持两个不同I2C地址的最小化。AD799 ...More
欲了解样片供货情况及技术信息,请联系ADC开发部。请在申请中附上您的姓名、公司、地址,以及应用简述。
AD7994: 四通道,12位ADC,带I2C兼容接口,采用16引脚TSSOP封装
Product Description
AD7994是一款四通道、12位、高速、低功耗、逐次逼近型ADC。这款器件采用2.7 V 至 5.5 V单电源供电,转换时间为2 µs。器件内置四通道多路复用器与跟踪/保持放大器。
AD7994提供双线串行接口,与I2C接口兼容。这款器件提供AD7994-0与AD7994-1两个版本,每个版本均支持两个不同I2C地址的最小化。AD7994-0的I2C接口支持标准与快速I2C接口模式,而AD7994-1的I2C接口则支持标准、快速,以及两个高速I2C接口模式。
- 产品数据手册 Rev 0, 10/2004 (pdf 1073kB)
-
产品数据手册 Rev A, 02/2003
(pdf 52kB)
Additional DataSheets - (关于数据手册)
特性
- 12位ADC具有快速转换时间:2 µs
- 四个单端模拟输入通道
- 额定电压(VDD):2.7 V 至5.5 V
- 低功耗
- 快速吞吐率:-188 kSPS
- 时序控制器操作
- 自动循环模式
- I2C® 兼容串行接口
- I2C® 接口支持:
标准、快速,以及高速模式 - 超出范围指示
- 通过AS进行引脚选择寻址
- 自动关断模式:最大-1µµA