SIGMASTUDIO™图形开发工具


The SigmaStudio™图形开发工具是一套专用于开发SigmaDSP™音频处理器的工具。常见的音频处理模块可通过线连接成示意图,编译器产生DSP-ready代码和用于设置和调整参数的控制面板。该工具允许没有编写DSP代码经验的设计工程师轻而易举地在其设计中实现DSP,并且该工具仍然足够强大,可以满足有经验DSP设计工程师的要求。由于SigmaDSP体系结构设计的同时考虑到SigmaStudio工具,因此其产生的代码效率是100%;使用这套图形工具不会降低DSP处理能力。SigmaStudio工具可与ADI公司的评估板和产品设计连接以提供完整的片内实时IC控制。

现在可提供所有SigmaDSP产品的评估工具包,包括评估板和完整SigmaStudio工具包。阅读SigmaDSP常见问题解答(FAQ),查看您可能遇到的任何问题。或直接联系sigmadsp@analog.com

Sigma Studio

可用算法包括 ...

  • 双二阶滤波器
  • 动态处理器
  • 延迟
  • 音调与噪声发生器
  • 混频器与分割器
  • 音量控制
  • 虚拟环绕效果器
  • 低音增强
  • Dolby® ProLogic® II
  • Waves MaxxBass®
  • SRS® TruSurround XT™

SigmaDSP产品选型表

Dolby和Pro Logic都是杜比实验室的注册商标。
MaxxBass®是Waves Audio, LTD的注册商标。
SRS和TruSurround XT是SRS实验室的商标或注册商标。

技术文章 ...

有关SigmaDSP的任何技术问题,请直接联系sigmadsp@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭