每位模拟设计工程师都喜爱的DSP ...
SigmaDSP™数字音频处理器使每个人都可以使用SigmaStudio™图形开发工具进行简单配置的完全可编程音频DSP。包括AD1953在内的第一代SigmaDSP产品集成了三个高性能音频DAC与功能强大的DSP内核。第二代全数字器件AD1940与AD1941具有更多的I/O通道,可提供更强的处理能力。
最新的SigmaDSP产品ADAU1701与ADAU1702结合了完整的模拟I/O、数字I/O以及独立执行(stand-alone)功能,可在单芯片上提供完整的音频处理系统。ADAU1401的功能与ADAU1701相似,但它专为汽车市场设计,可在更宽的温度范围内工作。
SigmaStudio是一种完全图形化的可编程工具,允许用户使用熟悉的音频处理模块(如双二阶滤波器、延迟以及动态处理器)产生信号流。这个设计工具可以直接与SigmaDSP硬件进行连接,SigmaStudio工具还可以用作设计参数的实时控制界面,可以轻松的实现系统调整。面向SigmaDSP的第三方算法,如Dolby® ProLogic®II、Audistry™、Waves MaxxBass®以及SRS® TruSurround XT™,已经无缝集成入SigmaStudio环境中。欲了解第三方算法的完整列表,请与ADI公司联系。
现可提供适合所有SigmaDSP产品的评估套件,包括评估板以及完整的SigmaStudio工具包。如有问题,请查看SigmaDSP常见问题解答。如需更进一步帮助,请Email至sigmadsp@analog.com。
Dolby、Pro Logic以及Audistry是Dolby(杜比)实验室的注册商标。
MaxxBass是Waves Audio有限公司的注册商标。
SRS与TruSurround XT是SRS实验室公司的注册商标。
了解SigmaDSP与SigmaStudio产品的更多信息 ...
AD1954获EDN 2004年度100大最热门产品奖
技术文章 ...
SigmaDSP产品选型表
| 型号# | 指令/周期 | DNR | THD+N | 数字I/O通道 | 模拟I/O通道 (ADCs/DACs) |
产品描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1940 | 1536 | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP多通道28-/56-Bit音频处理器 |
| AD1941 | 1536 | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit音频处理器 |
| AD1953 | 512 | 112 | -100 | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A |
| AD1954 | 512 | 112 | -100 | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3通道, 26-/48-Bit处理D/A |
| ADAU1401 | 1024 | ADC: 100 DAC: 104 |
ADC: -83 DAC: -90 |
8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC |
| ADAU1701 | 1024 | ADC: 100 DAC: 104 |
ADC: -83 DAC: -90 |
8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置2 ADC/4 DAC |
| ADAU1702 | 512 | ADC: 100 DAC: 104 |
ADC: -83 DAC: -90 |
8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit音频处理器,内置ADC/4 DAC |
有关SigmaDSP的任何技术问题,请直接联系sigmadsp@analog.com。