Fujitsu Ten公司利用SHARC®处理器开发出具有先进声音均衡效果和卓越性能的汽车音响系统


Bookmark and Share

ADI公司的高性能SHARC处理器将Fujitsu Ten公司的汽车功放推向新的性能高峰

以高品质音响设备著称的 Fujitsu Ten 公司设计和制造可在汽车中享受高质量环绕立体声家庭音响体验的汽车音响系统。为在汽车驾驶室环境中提供高性能输出、先进的声音均衡效果和出众的音质,Fujitsu Ten公司选择浮点 SHARC® 处理器作为数字信号处理引擎来增强其音频放大器的性能。

SHARC处理器出众的内核性能、灵活的连接选项及集成的音频专用外设使Fujitsu Ten公司可以克服汽车驾驶室颇具挑战性的声音方面的限制条件,提供传统的原厂汽车放大器无法匹敌的汽车音响体验。利用高性能SHARC DSP架构来实现其领先的“声音空间控制技术”,Fujitsu Ten公司的功率音频放大器以先进的声音均衡能力和生成完美音质的音效处理能力超越竞争对手,傲居行业领先地位。

声音均衡的新标准

Fujitsu Ten公司的声音空间控制技术不仅可减轻汽车底盘振动对音频质量的影响,同时还可对驾驶室玻璃的声音反射特性及车内装潢材料的声音吸收特性进行补偿。SHARC处理器使Fujitsu Ten公司有能力通过实时信号处理降低驾驶室内的声音反射并使之相互抵消,从而同时补偿各种声音反射效应并改善整体声音品质。此外,SHARC处理器使Fujitsu Ten公司有能力补偿扬声器的声音限制条件(如扬声器的频率响应和驾驶室中扬声器物理安装方面的挑战),增强驾驶室内各个空间位置的环绕声音响效果。依靠这些先进的能力,Fujitsu Ten公司基于SHARC处理器的功率音频放大器向汽车制造商提供了一个灵活的高品质音频放大器平台,该平台可以无缝地整合到几乎任何车辆中,向用户提供他们所期待的丰富收听体验。

ADI公司的浮点SHARC处理器被公认为高品质音频处理的黄金标准。该处理器的高性能数字信号处理(333 MHz /2 GFLOPS)使Fujitsu Ten公司的声音空间控制技术有能力产生与高品质家庭音响设备相媲美的清晰度和声音效果。SHARC处理器也使Fujitsu Ten公司可实现动态声音调整所需要的有限脉冲响应(FIR)滤波器。

简化音频系统的设计与开发

除了提供Fujitsu Ten音频功率放大器所要求的密集计算能力之外,SHARC处理器将大型的内存阵列和先进的片上外设集成到单一的汇聚型架构中,可简化产品开发并缩短产品上市时间。 SHARC ADSP-21364处理器的集成型8通道异步采样率转换器是Fujitsu Ten公司的声音空间控制技术得以实现的一个关键部件,它帮助Fujitsu Ten公司降低了BOM成本并减小了音频放大器的尺寸。板上采样率转换器不但实现了高强度音频信号转换,而且还降低了通常因外部外设引起的性能延迟。

利用ADI公司的高性价比 EZ-KIT Lite® 评估套件,Fujitsu Ten公司迅速对SHARC处理器完成了性能评估。该评估套件通过USB接口与PC主机相连,开发人员不但可利用它熟悉SHARC的特性和功能,而且可高效地为各种应用创建原型。ADI公司的 VisualDSP++® 软件开发和调试环境易装易用,使Fujitsu Ten公司进一步简化了产品开发流程,缩短了其功率音频放大器的上市时间。

浏览更多类似的客户案例研究...

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭