添加到信号链设计器

ADSP-21477第四代低功耗DSP处理器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

第四代SHARC®处理器ADSP-21477内置低功耗浮点DSP产品,具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设以及支持单芯片解决方案的2 MB片内SRAM。这些器件与所有前代SHARC处理器代码兼容。Z第四代SHARC处理器系列的这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,低功耗特性使其成为电池供电应用或环境工作温度要求较高的应用的理想选择。

ADSP-21477提供超低功耗、高性能处理器——200 MHz/1200 MFLOP,采用88引脚LFCSP封装。ADSP-21477的低功耗架构使这些产品非常适合要求低功耗的汽车音频和工业控制市场应用。ADSP-21477不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。第四代DSP为16位宽SDR SDRAM提供了一个无缝接口,可以连接外部存储器。

第四代ADSP-21477 SHARC处理器同时集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、SPI端口、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。

特点和优势

  • 200 MHz内核时钟速度
  • 2 Mb片内RAM
  • FIR、IIR和FFT加速器
  • 数字应用接口(DAI)可实现用户定制访问外设,包括1个S/P DIF Tx/Rx和1个8通道异步采样速率转换器。
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/聚集DMA、延迟线DMA
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对和TDM模式
  • 看门狗定时器
  • 移位寄存器
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式
  • UART和双线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 小尺寸88引脚LFCSP和100引脚LQFP封装选项
  • 提供商用、工业和汽车应用温度范围

ADSP-21477功能框图

重要注意事项:

不得用于活体内体液成分监控应用,包括监控形成、组成或污染人体血液或其他体液的一种或多种成分,包括但不限于碳氧血红蛋白、正铁总血红蛋白、血氧饱和度、血氧含量、脉搏血氧饱和度、胆红素、葡萄糖、药物、脂质、水、蛋白质和酸碱度。
欲了解更多信息,请与您的ADI销售代表联系。如需查找本地的销售代表,请访问 销售和代理商分布图/名单

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479 SHARC处理器 (Rev C, 07/2013) (pdf, 1044 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479 SHARC Processor Data Sheet (Rev C, 07/2013) (pdf, 1950 kB) 产品数据手册 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
在线培训模块 技术指南 HTML
CrossCore Embedded Studio C/C++ Library Manual for SHARC Processors, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 3457 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 8435 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1323 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 3386 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) 软件使用手册 PDF
ADSP-21477/ADSP-21478/ADSP-21479 SHARC Anomaly List for Revisions 0.0,0.1,0.2 (Rev H, 03/05/2014)  (pdf, 198 kB) IC异常 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-2147x SHARC IBIS Datafile 88-ld LQFP package (05/2012)  (txt, 138 kB) IBIS 模型 TXT
ADSP2147x SHARC IBIS Datafile BGA Package, (05/2012)  (txt, 193 kB) IBIS 模型 TXT
ADSP-2147x SHARC IBIS Datafile LQFP Package (05/2012)  (txt, 188 kB) IBIS 模型 TXT

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-21477第四代低功耗DSP处理器 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-21477BCPZ-1A 产品状态: 联络ADI 88 ld LFCSP (12x12mm w/6.7mm pad) 88 工业 Tray, 168 $ 9.53 $ 8.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-21477KCPZ-1A 产品状态: 联络ADI 88 ld LFCSP (12x12mm w/6.7mm pad) 88 商业 Tray, 168 $ 8.91 $ 7.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-21477KSWZ-1A 产品状态: 联络ADI 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 商业 Tray, 90 $ 8.95 $ 7.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software - -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Developement Software $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭