在线研讨会点播

ADI浮点处理器SHARC再推新品
–高性能ADSP-2148X和低功耗ADSP-2147X系列

 
本次研讨会主要介绍SHARC浮点处理器新成员SHARC ADSP-2147x 和ADSP-2148x系列芯片级别的特性,在低成本,低功耗方面的新特性,同时也秉从了SHARC处理器的强大的浮点处理性能,一流的性价比,大的片上存储器和丰富灵活的外设接口。通过新引入的这2款新的SHARC 处理器成员,ADI 的SHARC处理器能够满足从低功耗到低成本,高处理性能设计等各种应用场景,为产品设计者扩大了可选的范围。同时,我们还将介绍一些SHARC相关的的开发工具,以及我们第三方的产品和方案,所提供的支持和培训,这些都能够帮助客户减少开发的成本和时间,并使其产品成为世界一流的信号处理设计。
 
 

点击这里浏览更多ADI在线研讨会

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭