phyCORE-BF537是一款采用ADI公司的ADSP-BF537 Blackfin®处理器的微型即插即用型单板机(SBC)组件。该标准模块以500MHz的内部时钟速率运行,并提供多达128 MB的外部SDRAM和多达4 MB的外部闪存。
主要接口包括一个CAN总线和双路RS-232,以及一个SMSC LAN8700I 10/100BaseT以太网PHY和一个PLX NET2272 USB收发器。phyCORE-BF537的工作温度范围为0°C至+70°C,采用3.3V的单电源供电。ADI公司的VisualDSP++开发和调试环境(IDDE)可以方便地生成代码,并且能够将板上用户程序下载到装在phyCORE-BF537载波板上的phyCORE-BF537目标硬件上。
|
采用Blackfin处理器和PHYTEC提高工业应用的设计效率 |
|
|
Arrow Electronics公司
电话:(866) 910-3643 / (631) 851-2499
十分钟在线技术研讨会