FIRECRACKER开发和参考设计平台

FireCracker开发和参考设计平台

面向音/视频和通信应用的FireCracker开发与参考设计平台能够帮助设计工程师在最短的时间内将嵌入式计算解决方案从概念变成产品。

FireCracker是开发板和参考设计相互结合的一种独特理念。这款套件包含一块基于ADI Blackfin处理器系列的FireCracker评估板,提供ADSP-BF537或ADSP-BF527(具体依赖于芯片版本)模块。为了进行评估,评估软件会预先存入内核模块中。用户可以选择不同的演示应用,可以对内核模块或FPGA进行软件更新的重新编程。FireCracker 套件中包含了评估软件的二进制代码。

Silica logo

BlueTechix logo

欲了解更多信息,或需要订购,请访问Silica网站

套件内容:

  • FireCracker基板
  • Bluetechnix Blackfin内核模块
  • 全套电缆
  • 电源
  • 3.5" 彩色触摸TFT屏(240x320) - JTAG适配器
  • 文档

特点:

  • 来自Bluetechnix 的支持10/100Mb以太网的ADSP-BF537内核模块
  • 板上Xilinx XC3S1000 FPGA和相应的SRAM和Flash,基于USB的JTAG接口
  • ConnectBlue无线LAN模块
  • 2百万像素CMOS摄像头
  • 3.5" TFT显示屏,320像素 x 240像素,包括触摸屏控制器
  • 用于模拟音频输入和输出的连接器(使用ADI AD1936A)
  • 用于复合视频输入和输出的连接器(使用ADI ADV7183和ADV7391)
  • Zigbee使能的无线接口
  • USB到UART桥接
  • CAN驱动器
  • SD卡插座
  • 可选的Blackfin调试代理

应用示例:

  • 音频和视频应用
  • 通信
  • IP传输的话音和视频
  • 医疗设备 - 病人监护
  • 视频监控
  • 便携式媒体播放器
  • 安全应用
  • 消费类
  • 游戏机

处理器:

支持文档:

联系方式

欲了解更多信息,请发送Email至silica.marketing@silica.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭