FlexStack 是一款功能齐全的嵌入式计算平台,体积小巧,采用电池供电,堪称原型制作和量产应用的理想之选。该平台对产品开发可以起到事半功倍的作用;它采用模块式设计,只需将电路板添加到堆叠上,便可轻松增加外设。FlexStack硬件平台小巧灵活,可满足许多小尺寸、低功耗设备的需要,从原型到量产易如反掌。
FlexStack可以用于高振动环境,非常适合遥感和数据收集应用。FlexStack结构紧凑,易于封装在防水外壳内,从而适用于最恶劣的环境。
可用模块:电源、CPU、DAQ、蓝牙、FPGA、通信和分线板。
主要特性:
- 小尺寸 – 超紧凑结构,仅占用2.5” x 2.5” (64mm x 64mm)的空间
- 低功耗 – FlexStack可以采用4节AA电池供电
- 强大的处理器 – FlexStack内核采用ADI公司Blackfin®嵌入式处理器
- 电源/充电器板 – 堆叠采用9 V直流适配器或4节AA充电电池供电
- CPU板 – BF537 64 MB RAM、4 MB闪存、RTC、MicroSD卡、串行/JTAG编程
- DAQ板 – 8路模拟输入、16位、100 kS/s,2路模拟输出、12位,10 V范围,16个数字I/O,5 V容差
- 通信板 – 串行RS232、RS485、以太网和USB设备
- 蓝牙板 – 2类、2.0版无线蓝牙认证,片上天线
- FPGA板 – Xilinx Spartan-3 XC3S1500,136引脚映射至2个SCSI II连接器
- 分线板 – 外露所有总线信号(I2C、SPI、SPORT、EBIU等)并提供原型设计空间
主要应用:
- 手持式电子设备
- 医疗设备
- 便携式数据记录系统
- 无线通信设备
- 智能传感器 – 自治传感器网络
- 嵌入式OEM应用
- 电池供电设备
- 自组数据收集网络
- 机器人系统(UAV、UUV等)
- 网状网络
支持的处理器:
工具:
操作系统:
- VisualDSP++ Kernel (VDK)
- uClinux
支持文档:
第三方支持:
联系信息:
网站:Boston Engineering
电子邮件:erikg@boston-engineering.com
电话:781-314-0724