Silentium利用Blackfin将有源噪声消除技术推广到各种应用

在充斥各种电子设备、环境噪声很大的地方,Silentium公司的有源噪声控制(ANC)产品可为您实现“片上安静”解决方案。这种解决方案的芯片就是ADI公司的Blackfin处理器。在ADI公司功能强大的数字信号处理技术帮助下,Silentium公司成功解决了技术挑战,为电子设备带来带真正的安静。Silentium公司的ANC解决方案基于S-Cube™控制器技术,是Silentium公司在声场分析领域深入研究和开发的成果,能在整个可听频谱范围内提供超过10dB(A)的宽带噪声抑制性能。有源噪声消除适用于种类广泛的应用和领域,包括服务器和网络设备、空气处理设备和空调机、汽车和飞机机舱、白色家电等。通过在低成本的便携设计中使用功能强大的Blackfin BF533 数字信号处理器,Silentium 产品开发人员能够轻松整合ANC功能。

Silentium公司的S-Cube解决方案与以前设计的ANC系统不同,S-Cube解决方案将信号的低频范围扩展到了1800Hz,并具有多种声音音调功能,不再需要使用误差麦克风。在该应用的核心, Blackfin处理器通过执行Silentium的专有算法完成系统识别,并自适应地跟随噪声频谱的变化,可以实现约10dB(A)的杰出噪声抑制性能。这就允许在装备S-Cube的系统中建立一条不受打扰的气流路径,同时防止噪声外逸。最终形成的针对低/中频噪声的小型高效低成本解决方案,可以应用到许多不同的领域。

S-Cube可以为产品开发人员和咨询人员提供多种选项,帮助他们开发有源声学应用。目前有两种选项可用:一种是独立的基于Blackfin的S-Cube控制器,可以将ANC功能快速地加入到现有产品中;另一种是参考设计套件(RDK),可以帮助用户通过核心S-Cube元件将ANC功能与定制硬件设计集成到一起。Silentium公司还使用S-Cube ANC技术生产噪声受控产品,如机架安装式隔音箱和盒子、用于工作站和服务器的扩展坞、用于空调系统的改进性管道等。开发套件允许系统设计师在使用吵杂的冷却风扇的任何电子设备中引入定制噪声抑制设计。

有源噪声控制的主要目的是消除讨厌的声音信号“噪声”,方法是产生第二个或相反的声音信号来“抵消”噪声。Blackfin在成功实现噪声消除过程中扮演着重要的角色。它首先有选择性地访问和监视S-Cube系统中的声音音调,然后执行Silentium的专有算法,这种算法能够充分满足噪声消除所需的声学组件要求,如相位和空间匹配、系统识别以及高效变换器。Silentium公司可以在频率从100Hz到2kHz的宽带音频噪声消除范围内实现点到面的噪声抑制。在仅使用传统声学材料获得的无源噪声抑制性能基础上,这种解决方案可以取得约10dB(A)的宽带噪声抑制性能。

Silientium公司的ANC产品在设计时充分考虑了最终用户和OEM的要求。低成本的Blackfin处理器很容易满足用户主导的价格点要求,提供的600MHz性能和外设灵活性可以使Silentium公司设计出一流的解决方案。Blackfin的片上信号处理和控制器功能优化了S-Cube设计,而处理器的集成外设简化了电路板开发,降低了总体系统成本。Blackfin BF533提供了灵活的设计平台和标准的外设选项,包括多个SPORT端口、UART和SPI兼容端口、3个多功能定时器和一个可编程端口接口(PPI)。为使处理器性能最优化,BF533提供了80kB的一级(L1)指令SRAM,其中16kB可以被配置为缓存。BF533还配备了64kB的一级数据SRAM,其中32kB可以被配置为缓存。在结合片上的4kB一级“暂存SRAM”后,这个处理器可以为实时存储器访问提供148kB的片上SRAM。另外,BF533还支持高级DMA控制器,可以在片上存储器、片外存储器和系统外设之间执行一维和两维DMA传送。

在充分利用ADI公司先进的信号处理专业技术基础上,ANC解决方案还采用了其它ADI元件,包括用于一般语音和电话产品的单通道3V前端处理器——AD73311L编解码器,以及在供电电压低于预设阈值时提供上电、断电复位信号的微处理器复位信号产生电路ADM6711

针对下一代Silentium ANC技术,Silentium公司将使用代码兼容的最新ADI Blackfin处理器继续提高性能和功能。Blackfin系列处理器的高性能和低价格将帮助Silentium公司的设计师继续为他们的用户开发出高精密和功能丰富的新产品。

浏览更多的客户案例...

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭