用于嵌入式测量、控制和运动的ZMC工业平台

使用NI LabVIEW高级嵌入式模块和Schmid公司的ZBrain实时系统服务,可以很简单地进行处理器编程。即使在像Visual DSP++内核(VDK)这种抢先式多线程环境中,开发工程师都可以通过“C”应用程序编程接口(API)访问每一个电路板功能。通过减少或增加特性/功能,或者形成独立的形状因数,可以方便地获得用户专用平台。低功耗的特点使其可以应用于电池供电系统、手持式测量设备和可靠的可编程控制器(PLC)平台。

使用针对特定领域的第四代语言(4GL)―NI LabVIEW图形化编程和面向应用的硬件,工程师和进程专家们可以在一开始就将注意力集中在系统级功能上。从进程I/O到信号处理、嵌入式网络服务软件(webservice)、移动文件系统和图形用户界面的各种高级功能可以被拖拉到图形化代码中,并连接成一个带自我注释说明的框图。这种简便的方法为开发者提供了创造性空间,仅需几天时间就可以得到各种不同的软件和产生可修订的结果,因此特别适合于需求变化很快的应用。

ZMC Product Image

特性:

  • ADI Blackfin BF548处理器
  • 64MB DDR SDRAM,16MB突发模式闪存,2KB非易失性铁电存储器(NV-FRAM)
  • 使用NI LabVIEW或C/C++进行图形化嵌入式系统设计
  • 高效的图形化调试(内置HIL)
  • 利用免授权费用内核(VDK)的抢占式、线程安全的多任务处理
  • 确定性的实时(µs)服务
  • 1个RS232,1个RS422/485,1个两线式接口(TWI)
  • 具有物理层的以太网接口,2个CAN总线接口
  • 1个USB OTG,1个USB设备
  • 12个模拟输入,16位分辨率,采样率最高达250kSps
  • SD卡
  • 6个模拟输出,16位分辨率
  • 6个数字输入,6个数字输出
  • 图形用户界面为272x480彩色TFT触摸屏,可按要求更换为其他显示屏

应用实例:

  • 固定和移动设备
  • 测量仪器
  • 闭环控制系统
  • 机器人运动
  • 过程控制器
  • 可靠的可编程控制器应用
  • 手持式测量应用
  • 电池供电系统

处理器:

其它ADI器件:

器件列表中的大部分模拟和电源器件均选自ADI。ZMC平台不仅是Blackfin的参考设计,而且还是采用了许多ADI提供的混合信号器件的硬件:ADC、DAC、电源、RS232接口和RS422接口等器件。

工具:

NI LabVIEW 嵌入式模块

  • NI LabVIEW完全授权
  • 用于ADI Blackfin处理器的嵌入式模块,内置C生成器并连接到默认的Blackfin工具链

用于NI LabVIEW的Schmid Engineerings公司ZBrain板级支持包

  • 实时(us)服务
  • LabVIEW的默认面板上提供了超过200个嵌入式函数VI
  • 每个低级特性有一个高级函数模块(驱动程序)对应
  • 图形化的在线硬件调试
  • 目标管理
  • 诊断工具、引导程序、闪存工具
  • 运行于所有ZBrain平台的软件架构

操作系统:

  • VDK / LabVIEW

支持文档:

第三方支持:

ZMC

  • 软件工具

  • 工业参考平台

  • 开发套件
  • 联系方式:

    Schmid Engineering公司
    Email: info@schmid-engineering.ch
    电话: +41 71 969 35 90

    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭