基于ADI BLACKFIN®处理器的SPOERLE嵌入式平台概念

EPC Boards

Spoerle公司的嵌入式平台概念是一种模块化的概念,使设计师可以灵活地进行元器件组合。利用这种模块化的架构,设计师可以通过硬件和软件灵活地满足特定用户的需求。这个嵌入式平台概念基于ADI的处理器和电源管理技术,专门设计用于支持和优化像如控制、工业和医疗等多种应用。

Spoerle公司的嵌入式平台概念完整平台基于ADI BlackfinADSP-BF527处理器和ADP1829ADP2107电源管理产品。这是一种模块化的概念,因此这些器件可以单独使用/购买。

特性:

此完整套件包含了Blackfin ADSP-BF527处理器模块:

  • 533MHz/高达1066MMACS的Blackfin DSP内核
  • 带双端口工业PHY的以太网
  • USB Host/设备/OTG
  • UART / SPI / I²C / PWM / GPIO / IRQ
  • 几种启动选择(UART、SPI闪存、并行闪存等)

采用ADP1829和ADP2107的ADI DC/DC电路:

  • 直流输出电压:3.3V/2A、5V/2A和12V/1A
  • 输入电压15至18V直流
  • 高效率同步降压转换器
  • 交错切换的输入电压

应用实例:

支持的处理器:

配套的ADI元器件:

工具:

操作系统:

  • 配备Linux BSP,但是也支持其他操作系统

支持文档:

第三方支持:

联系方式:

网址:www.embedded-platform.com
电子邮件:EPC-contact@spoerle.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭