Blackfin 处理器

Blackfin®位嵌入式处理器提供软件灵活性和扩展能力,适合融合应用:多格式音频、视频、语音和图像处理、多模式基带和分组处理、控制处理以及实时安全。

Blackfin Processors



  Clock Speed (MHz) MMACS (Max) L1 SRAM HS USB OTG Ethernet MAC SD/SDIO Controller CAN Controller Other Features Package US Price 1k-5k
ADSP-BF606 400MHz 1600 128KBytes Yes Yes Yes Yes Link Ports, 128 Kbytes L2 SRAM 349-ball CSP_BGA $14.99
ADSP-BF607 500MHz 2000 296KBytes Yes Yes Yes Yes Link Ports, 256KBytes L2 SRAM 349-ball CSP_BGA $16.49
ADSP-BF608 500MHz 2000 296KBytes Yes Yes Yes Yes VGA PVP, 256KBytes L2 SRAM 349-ball CSP_BGA $18.96
ADSP-BF609 500MHz 2000 296KBytes Yes Yes Yes Yes HD PVP, 256KBytes L2 SRAM 349-ball CSP_BGA $21.81
ADSP-BF592 400MHz 800 68KBytes -- -- -- -- TWI, PPI, SPORTS, 64K L1 ROM 64-Ld LFCSP $1.99
ADSP-BF504 400MHz 800 68KBytes -- -- -- -- -- 88-Ld LFCSP $5.18
ADSP-BF504F 400MHz 800 68KBytes -- -- Yes -- 4MB Flash 88-Ld LFCSP $7.48
ADSP-BF506F 400MHz 800 68KBytes -- -- Yes -- 12-bit dual SAR ADC, 4MB Flash 120-Ld LQFP $12.21
ADSP-BF522 400MHz 800 132KBytes -- -- -- -- Host DMA 208 or 289-ball CSP_BGA $8.18
ADSP-BF522C 400MHz 800 132KBytes -- -- -- -- Host DMA, Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $9.89
ADSP-BF523 600MHz 1200 132KBytes -- -- -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator 208 or 289-ball CSP_BGA $13.46
ADSP-BF523C 600MHz 1200 132KBytes -- -- -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $15.63
ADSP-BF524 400MHz 800 132KBytes Yes -- -- -- Host DMA 208 or 289-ball CSP_BGA $9.58
ADSP-BF524C 400MHz 800 132KBytes Yes -- -- -- Host DMA , Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $11.29
ADSP-BF525 600MHz 1200 132KBytes Yes -- -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator 208 or 289-ball CSP_BGA $15.17
ADSP-BF525C 600MHz 1200 132KBytes Yes -- -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $17.37
ADSP-BF526 400MHz 800 132KBytes Yes Yes -- -- Host DMA 208 or 289-ball CSP_BGA $10.76
ADSP-BF526C 400MHz 800 132KBytes Yes Yes -- -- Host DMA , Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $12.47
ADSP-BF527 600MHz 1200 132KBytes Yes Yes -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator 208 or 289-ball CSP_BGA $16.99
ADSP-BF527C 600MHz 1200 132KBytes Yes Yes -- -- Host DMA, Int. Voltage Regulator, Audio CODEC 208 or 289-ball CSP_BGA $19.24
ADSP-BF512 400MHz 800 116KBytes -- -- -- -- PPI, Rotary Counter, PWM's 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $6.26
ADSP-BF512F 400MHz 800 116KBytes -- -- -- -- PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $9.73
ADSP-BF514 400MHz 800 116KBytes -- -- Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $7.77
ADSP-BF514F 400MHz 800 116KBytes -- -- Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $10.31
ADSP-BF516 400MHz 800 116KBytes -- Yes Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $8.92
ADSP-BF516F 400MHz 800 116KBytes -- Yes Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $11.46
ADSP-BF518 400MHz 800 116KBytes -- Yes Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, RSI, IEEE1588 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $13.07
ADSP-BF518F 400MHz 800 116KBytes -- Yes Yes -- PPI, Rotary Counter, PWM's, 4MB Flash, RSI, IEEE1588 168-ball CSP BGA, 176-Ld LQFP $14.45
ADSP-BF542 600MHz 1200 132KBytes Yes -- Yes Yes ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI 400-ball CSP_BGA $15.66
ADSP-BF544 533MHz 1066 132KBytes -- -- -- Yes ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox. 64KB L2 SRAM 400-ball CSP_BGA $16.56
ADSP-BF547 600MHz 1200 132KBytes Yes -- Yes -- ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, 128KB L2 SRAM 400-ball CSP_BGA $20.11
ADSP-BF548 533MHz 1066 132KBytes Yes -- Yes Yes ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, 128KB L2 SRAM 400-ball CSP_BGA $20.71
ADSP-BF549 533MHz 1066 132KBytes Yes -- Yes Yes ePPI, Keypad, PIXC, Lockbox, ATAPI, MXVR, 128KB L2 SRAM 400-ball CSP_BGA $21.50
ADSP-BF538 533MHz 1066 148KBytes -- -- -- Yes PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO 316-ball CSP_BGA $16.03
ADSP-BF538F 533MHz 1066 148KBytes -- -- -- Yes PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, 8MB Flash 316-ball CSP_BGA $20.26
ADSP-BF539 533MHz 1066 148KBytes -- -- -- Yes PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, MXVR 316-ball CSP_BGA $17.50
ADSP-BF539F 533MHz 1066 148KBytes -- -- -- Yes PPI, 4 SPORTS, TWI, SPI, 38-GPIO, 8MB Flash, MXVR 316-ball CSP_BGA $18.50
ADSP-BF534 500MHz 1000 132KBytes -- -- -- Yes TWI, PPI 182 or 208-ball CSP_BGA $12.40
ADSP-BF536 400MHz 800 100KBytes -- Yes -- Yes TWI, PPI, Ethernet 182 or 208-ball CSP_BGA $10.07
ADSP-BF537 600MHz 1200 132KBytes -- Yes -- Yes TWI, PPI, Ethernet 182 or 208-ball CSP_BGA $17.15
ADSP-BF531 400MHz 800 52KBytes -- -- -- -- PPI PBGA, LQFP, CSP_BGA $8.90
ADSP-BF532 500MHz 800 84KBytes -- -- -- -- PPI PBGA, LQFP, CSP_BGA $9.33
ADSP-BF533 600MHz 1200 148KBytes -- -- -- -- PPI PBGA, CSP_BGA $12.19
ADSP-BF561 600MHz 2400 256KBytes -- -- -- -- Dual Core 256-ball CSP_BGA, 297-ball PBGA $20.40
ADSP-BF535 350MHz 700 52KBytes -- USB Device only -- -- PCI 260-ball PBGA $31.27

近期BLACKFIN讨论会

嵌入式处理与DSP的第三方开发商

The Collaborative Analog Devices, Inc.(ADI公司)第三方网络由世界各地的
多家公司组成,面向各种应用和市场,
提供硬件产品、软件产品、算法和设计服务。

查看嵌入式处理与DSP的第三方开发商

新产品

  • MPEG4 SP/ASP编码器

    这种MPEG-4编码器实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。它是个独立自足的软件模块,完全符合ISO/IEC14496-2信息技术标准 — 音频-视觉对象编码 — 第2部分:视觉、第三版2004-06-01规范。

    编码采用指令和数据缓存实施。为了优化视频编码性能,内部SRAM用于程序和数据存储,并充分使用了存储DMA。

  • Blackfin二维图形库(BF2DGL)

    Blackfin二维图形库(BF2DGL)是一种图元集,可帮助ADI-Blackfin处理器用户解决图形渲染问题。这些图元均经过优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx系列和BF-60x系列处理器上运行。由于图元基于Open GL-ES API;因此还提供OpenGL-ES、GLUT和扩展API的包装器示例代码来支持图元的使用。此外也提供演示代码,示范如何在Blackfin上使用各种渲染图元。
    该模块含有一个C程序可调用的标准API。代码利用指令缓存、数据缓存和内存DMA实现,从而优化图形渲染性能。 更多Read more

新闻

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭