| Blackfin 处理器 | ||
| 操作系统 | 第三方联系信息 | 描述 |
| Fusion RTOS | Unicoi | 适用于Blackfin的完整网络套件。针对以网络和媒体为中心的Blackfin处理器提供端口并进行优化的实时操作系统(RTOS)。 |
| INTEGRITY | Green Hills Software | INTEGRITY RTOS是一款安全、极为可靠的共享资源RTOS。 |
|
OSEck (Compact Kernal) |
Enea/OSE | 功能齐全的紧凑型实时内核,针对高性能应用的特定要求而优化。 |
| RTA-OSEK | ETAS Group | RTOS内核,适用于要求符合OSEK标准的汽车应用。内存占用空间极小,并提供堆栈优化特性。 |
| RTXC Quadros | Quadros | 能够提供融合处理的嵌入式RTOS。将用于实时控制处理的传统任务式架构与针对DSP/数据流操作的专用执行程序集于一体。 |
| ThreadX | ExpressLogic | 高性能、高品质RTOS。小尺寸、确定性。 |
| uClinux | Open Source | Linux 操作系统之外的颇受欢迎的开源产品,可用于Blackfin STAMP板。 |
| VelOSity | Green Hills Software | 小巧、快速、资源共享的Blackfin微内核。所用的内核技术与构成超高可靠性INTEGRITY RTOS基础的内核技术完全相同。 |
| µ-velOSity | Green Hills Software | μ-velOSity适用于所有对成本敏感、资源受限的嵌入式开发应用,内存占用空间和开销极小。 |
| µC/OS-II | Micrium | 该实时内核是一种便携式、可扩展、先占式实时多任务内核,适用于微处理器和微控制器。 |