BLACKFIN代码范例

现在提供为Blackfin处理器而优化的70余种DSP算法的专用代码范例。每个代码范例集合都包含在一个zip文件中,可从本网页下载。这些代码范例可与VisualDSP++ 5.0配合工作。

请注意:在下载这些代码范例之前,您必须签署ADI公司软件代码许可协议。 (pdf, 10,921 bytes)

代码范例 描述 版本
ADSP-BF5xx Blackfin处理器初始化代码范例,适用于VisualDSP++ 4.5
(.zip, 49,152 bytes)
这些代码给出在启动加载过程中Blackfin处理器系列产品的如何进行初始化并生成所需的初始化文件。范例可运行于ADSP-BF533/ADSP-BF537/ADSP-BF538/ADSP -BF561桌面评估板。 Rev 3.2
2008年10月
ADSP-BF537 EZ-KIT LCD驱动器
(.zip, 434,176 bytes)
这个范例能在3.5" SHARP LQ035Q7DB02 LCD显示器上显示分辨率为240x320的BMP图片。 Rev 1.0
2007年2月
ADSP-BF561 双PPI驱动器
(.zip, 2,252,800 bytes)
这个范例使用ADI设备驱动器和系统服务来配置处理器,用于VGA图像的视频应用中。其中包括了发送和接收工作模式下的源代码。 Rev 1.0
2007年2月
ADSP-BF561 I2C
(.zip, 118,784 bytes)
ADSP-BF561的TWI协议范例是使用C语言编写的。TWI是双向2线串行总线接口,与I2C总线协议相兼容。 Rev 2.0
2007年1月
ADSP-BF561 Micron传感器I2C
(.zip, 139,264 bytes)
ADSP-BF561 Micron传感器的TWI范例是使用C语言编写的。TWI是双向2线串行总线接口,与I2C总线协议兼容。 Rev 3.0
2007年10月
ADSP-BF533 I2C
(.zip, 405,504 bytes)
通用I2C兼容的驱动程序与应用范例,用于ADSP-BF533 EZ-Kit Lite与A-V EZ-Extender卡 rev 1.2(可选)上的视频编码器。 Rev 2.0
2007年1月
多速率滤波应用范例
(.zip, 290,816 bytes)
采样与内插范例。 Rev 2.0
2007年1月
傅立叶与离散余弦变换函数集
(.zip, 1,748,992 bytes)
用于Radix-2与Radix-4 FFT的通用算法,包含及不包含伸缩与位反转。还包括正向DCT与逆向DCT范例。 Rev 2.0
2007年1月
卷积编码集
(.zip, 1,536,000 bytes)
通用卷积编码器范例,外加符合特定无线通信规范的特殊版本。 Rev 2.0
2007年1月
正交调幅集
(.zip, 811,008 bytes)
QAM、BPSK与QPSK调制范例。 Rev 2.0
2007年1月
语音与视频相关算法
(.zip, 937,984 bytes)
线性预测与线谱对范例。 Rev 2.0
2007年1月
图像处理函数集
(.zip, 1,306,624 bytes)
色彩转换、2维卷积与直方图范例。 Rev 2.0
2007年1月
Blackfin图像分析
(.zip, 1,724,416 bytes)
各种图像分析代码,包括侵蚀、扩张、周长、骨架及边界范例。 Rev 2.0
2007年1月
Blackfin JPEG2000
(.zip, 868,352 bytes)
JPEG 2000基于小波变换的算术编码和解码范例。 Rev 2.0
2007年1月
Blackfin MPEG2与MPEG4集
(.zip, 1,159,168 bytes)
算术编码、解码算法及搜索算法。 Rev 2.0
2007年1月
ADSP-BF535 USB代码范例
(.zip, 53,248 bytes)
关于USB批量传输代码/驱动的USB接口类范例,如: HID、音频及海量存储。 Rev 2.0
2007年1月
ADSP-BF533 EZ-KIT Lite上电导引范例
(.zip, 9,651,800 bytes)
有关上电导引的范例和如何使用ADSP-BF533 EZ-KIT Lite上的Flash编程工具的介绍。 Rev 2.0
2007年1月
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭