添加到信号链设计器

ADSP-BF518:  具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音频及家庭基站等。

BF518的嵌入式eMAC与IEEE1588 version2标准完全兼容。通过处理器上的时间戳机制,用户可以自由选择任意PHY,并在基于1588的系统中得到实现。BF518F的这一特性与它400MHz的CPU、多种其它外设的结合,使它成为要求苛刻的联网系统最具吸引力的选择。

VoIP对嵌入式系统设计人员的挑战在于,选择一种什么样的信号处理解决方案,使其同时具有高性价比、低部署难度、并在整个市场空间内具有可伸缩性。最佳的嵌入式解决方案具有如下特性:既能实现具有低通道数的VOIP解决方案、又能保留足够能力以实现视频、音乐、成像和系统控制等增值功能与服务。传统的VoIP嵌入式解决方案是利用两个处理器内核来实现VoIP功能,ADSP-BF518与传统方案不同,它在统一的内核架构中提供了汇聚式的解决方案,它允许同时执行语音、视频信号的处理和RISC MCU的处理,以满足对网络和用户接口方面的需求。BF518在单个汇聚式处理器上提供完整VoIP功能,它的这种独特的能力,实现了统一的软件开发环境、更快速的系统调试和部署,以及更低的系统整体成本。

BF518还具有超低功耗特性,并提供可移除的存储设备接口,该接口支持用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。

IP保护已经成为当前嵌入式计算应用中不可或缺的一部分。在提供安全方案方面,ADSP-BF518采用基于固件的解决方案,该方案中的OTP(一次性可编程)存储器允许用户设置个人密钥,以实现程序代码的安全访问,这种安全方案实现了灵活性、可升级性和性能之间均衡。

特点和优势

  • 性能高达400 MHz(800 MMACS)的Blackfin处理器内核
  • 2个双通道、全双工、支持8路立体声I2S通道的同步串行端口
  • 12条支持一维和二维数据传输的外设DMA通道
  • 支持IEEE1588 v2标准的以太网10/100 MII 接口
  • 支持的连接:SDIO, CE-ATA, eMMC, UART’s, SPORT’s, SPI 及TWI
  • Lockbox™ 安全技术:用于保护代码与内容的硬件安全技术
  • 存储器控制器提供与多组外部SDRAM、SRAM、Flash或ROM的无缝连接
  • 176引脚、0.5 mm间距、24 × 24 LQFP封装(工业温度范围:-40°C ~+85°C)
  • 168引脚、0.8 mm间距、12 × 12 mm CSP-BGA封装(商用温度范围:0°C~ +70°C)

ADSP-BF518功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-350: Seamlessly Interfacing MEMS Microphones with Blackfin Processors (Rev 1, 08/2010)  (pdf, 701 kB) 应用笔记 PDF
EE-347: Formatted Print to a UART Terminal with Blackfin Processors (Rev 3, 06/2012)  (pdf, 112 kB) 应用笔记 PDF
EE-335: Interfacing SD Cards with Blackfin Processors (Rev 1, 02/2010)  (pdf, 2666 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin®处理器与SDRAM技术(Rev 2, 12/2008)  (pdf, 2705 kB) 应用笔记 PDF
EE-326: Blackfin Processor and SDRAM Technology (Rev 2, 12/2008)  (pdf, 958 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: 高速缓冲存储器在Blackfin®处理器中的应用(Rev 2, 05/2009)  (pdf, 454 kB) 应用笔记 PDF
EE-271: EE-271: Using Cache Memory on Blackfin Processors (Rev 2, 05/2009)  (pdf, 1634 kB) 应用笔记 PDF
ADSP-BF51x Blackfin ® Processor Hardware Reference, Rev 1.2, February 2013  (pdf, 21981 kB) 处理器使用手册 PDF
Blackfin ® Processor Programming Reference, Revision 2.2, February 2013  (pdf, 20321 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With Blackfin Processors, Revision 6.0, September 2010 处理器使用手册 HTML
CrossCore Embedded Studio Loader and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1323 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Linker and Utilities Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 3386 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 16385 kB) 软件使用手册 PDF
CrossCore Embedded Studio Assembler and Preprocessor Manual, (Revision 1.2, April 2013)  (pdf, 1009 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler and Library Manual for Blackfin Processors (Revision 5.4, January 2011)  (pdf, 3852 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.3, January 2011)  (pdf, 2484 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
Bluetooth EZ-Extender Manual, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 389 kB) 评估板套件使用手册 PDF
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日  (pdf, 746 kB) 仿真器使用手册 PDF
ICE-100B Emulator User’s Guide, Revision 1.1, July 2012  (pdf, 348 kB) 仿真器使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.0, August 2007)  (pdf, 562 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 1845 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 5290 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 4.0, March 2009)  (pdf, 3256 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.2, March 2009)  (pdf, 2137 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Device Drivers and System Services Manual for Blackfin Processors (Revision 3.2, August 2008)  (pdf, 3107 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 2775 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.1, October 2008)  (pdf, 2924 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 3643 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.1, August 2008)  (pdf, 959 kB) 老一代软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
BLACKFIN处理器发展规划 开发规划 HTML
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-BF512_BF514_BF516_BF518F Blackfin Anomaly List for Revisions 0.0, 0.1, 0.2 (Rev G, 06-19-2012)  (pdf, 239 kB) IC异常 PDF
Blackfin Processor Family Product Highlight  (pdf, 2027 kB) 产品聚焦 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Blackfin Processor BSDL File 176-Pin LQFP Package (05/2010)  (txt, 15 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP_BF518 BGA_PACKAGE 168 BGA Package Revision 0.1 (May 23, 2010)  (txt, 15 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 12x12 168-Ball CSP_BGA Package (09/2009)  (zip, 164 kB) IBIS 模型 ZIP
ADSP-BF512/BF514/BF516/BF518 Rev 0.1 1.8/2.5/3.3V I/O Blackfin Processor IBIS Datafile 24x24 176-Lead LQFP Package (09/2009)  (zip, 309 kB) IBIS 模型 ZIP
BLACKFIN软件模块 软件模块 HTML

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-BF518 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-BF518BBCZ-4 产品状态: 量产 168 ball CSPBGA (12x12x1.6mm) 168 工业 Tray, 189 $ 13.76 $ 13.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADSP-BF518BSWZ-4 产品状态: 量产 176 ld LQFP-EP (24X24 w/5.8 ep) 176 工业 Tray, 40 $ 13.76 $ 13.07 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADSP-BF518F EZ-Board Evaluation Board for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-BF518F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BF526-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF526-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21479-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21479-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21489-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-21489-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
ADSP-BF518F EZ-KIT Lite Evaluation Kit for the ADSP-BF512/F, BF514/F, BF516/F, BF518/F Blackfin Processors
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BF518F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-SADA2-BRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -
ADZS-BFLLCD-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 135.00 -
ADZS-BFBLUET-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 195.00 -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -
ADZS-ICE-100B 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 150.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭