停产产品 — ADSP-BF516F:  具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器

Blackfin处理器系列产品通过提供片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表市场。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音频及家庭基站等。

BF516F的嵌入式eMAC与它400MHz CPU及多种其它外设的结合,使其成为要求苛刻的联网系统最具吸引力的选择。

VoIP对嵌入式系统设计人员的挑战在于,选择一种什么样的信号处理解决方案,使其同时具有高性价比、低部署难度、并在整个市场空间内具有可伸缩性。最佳的嵌入式解决方案具有如下特性:既能实现具有低通道数的VOIP解决方案、又能保留足够能力以实现视频、音乐、成像和系统控制等增值功能与服务。传统的VoIP嵌入式解决方案是利用两个处理器内核来实现VoIP功能,ADSP-BF516F与传统方案不同,它在统一的内核架构中提供了汇聚式的解决方案,它允许同时执行语音、视频信号的处理和RISC MCU的处理,以满足对网络和用户接口方面的需求。BF516F在单个汇聚式处理器上提供完整VoIP功能,它的这种独特的能力,实现了统一的软件开发环境、更快速的系统调试和部署,以及更低的系统整体成本。

BF516F还具有超低功耗特性,并提供可移除的存储设备接口,该接口支持用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。

IP保护已经成为当前嵌入式计算应用中不可或缺的一部分。在提供安全方案方面,ADSP-BF516F采用基于固件的解决方案,该方案中的OTP(一次性可编程)存储器允许用户设置个人密钥,以实现程序代码的安全访问,这种安全方案实现了灵活性、可升级性和性能之间均衡。

BF516F内部集成了4 Mb串行Flash(SPI)存储器。

Flash存储器数据手册:
4 Mbit SPI Flash存储器

ADSP-BF516F:  具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器

Product Description

Blackfin处理器系列产品通过提供片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表市场。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音频及家庭基站等。

BF516F的嵌入式eMAC与它400MHz CPU及多种其它外设的结合,使其成为要求苛刻的联网系统最具吸引力的选择。

VoIP对嵌入式系统设计人员的挑战在于,选择一种什么样的信号处理解决方案,使其同时具有高性价比、低部署难度、并在整个市场空间内具有可伸缩性。最佳的嵌入式解决方案具有如下特性:既能实现具有低通道数的VOIP解决方案、又能保留足够能力以实现视频、音乐、成像和系统控制等增值功能与服务。传统的VoIP嵌入式解决方案是利用两个处理器内核来实现VoIP功能,ADSP-BF516F与传统方案不同,它在统一的内核架构中提供了汇聚式的解决方案,它允许同时执行语音、视频信号的处理和RISC MCU的处理,以满足对网络和用户接口方面的需求。BF516F在单个汇聚式处理器上提供完整VoIP功能,它的这种独特的能力,实现了统一的软件开发环境、更快速的系统调试和部署,以及更低的系统整体成本。

BF516F还具有超低功耗特性,并提供可移除的存储设备接口,该接口支持用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。

IP保护已经成为当前嵌入式计算应用中不可或缺的一部分。在提供安全方案方面,ADSP-BF516F采用基于固件的解决方案,该方案中的OTP(一次性可编程)存储器允许用户设置个人密钥,以实现程序代码的安全访问,这种安全方案实现了灵活性、可升级性和性能之间均衡。

BF516F内部集成了4 Mb串行Flash(SPI)存储器。

Flash存储器数据手册:
4 Mbit SPI Flash存储器

数据手册

替代器件

建议替换件 : ADSP-BF518F16

查找这款产品的替代产品

Rochester Electronics是ADI公司唯一授权的停产产品代理商。请联系Rochester Electronics了解有关产品的具体库存信息



市场与应用

  • VoIP
  • 工业控制
  • 电机控制
  • 仪器仪表

技术指标

Product Family Blackfin
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭