ADUCRF101

推荐用于新设计

集成ARM Cortex M3和RF收发器的精密模拟微控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟I/O
  • 6通道、12位SAR ADC
    单端和差分输入
    可编程数据速率高达167kSPS
    片内基准
    电压源范围:2.2V至3.6V
  • 功耗
    280 nA(关断模式,非保留状态)
    1.9 µA(关断模式,处理器存储器和收发器存储器保留)
  • 210 µA / MHz(Cortex-M3处于活动模式)
    收发器:12.8 mA(接收模式,Cortex-M3处于关断模式)
    收发器:9 mA至32 mA(发射模式,Cortex-M3处于关断模式)
  • RF收发器
    频段:862 MHz至928 MHz和431 MHz至464 MHz
    支持多种配置
    接收器灵敏度(BER):−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK)
    单端和差分PA
    低外部BOM
  • 微控制器
    32位ARM Cortex-M3处理器
    串行线下载和调试
    用于唤醒定时器的外部时钟晶体
    具有8路可编程分频器的16 MHz内部振荡器
  • 存储器
    128kB Flash/EE存储器、16kB SRAM
    Flash/EE耐久性:10,000周期
    Flash/EE保持时间:10年
    通过串行线和UART在线下载
  • 片内外设
  • UART、I2C 和SPI串行I/O
    28引脚GPIO端口
    2个通用、16位定时器
    32位唤醒定时器
    16位看门狗定时器
    8通道脉宽调制(PWM)
  • 封装
    64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP
    温度范围: −40°C至+85℃
  • 工具
    低成本开发系统
    支持第三方编译器和仿真器工具

ADUCRF101
集成ARM Cortex M3和RF收发器的精密模拟微控制器
ADUCRF101 Functional Block Diagram ADUCRF101 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADUCRF101

ADUCRF101开发系统

产品详情

ADuCRF101是一款针对低功耗无线应用而设计的完全集成式数据采集解决方案,内置12位ADC、低功耗ARM Cortex™-M3处理器、431MHz至464 MHz和862 MHz至928 MHz RF收发器以及Flash/EE存储器,采用9 mm × 9 mm LFCSP封装。

ADuCRF101微型电路板允许用户对ADuCRF101进行编程、调试并评估其性能。该电路板尺寸小巧,非常适合评估大型无线传感器网络。

ADI提供不同的硬件套件,从微型电路板本身到仿真器和电路板组合。

软件包括:
  • Keil MDKARM评估版集成软件开发工具。
  • IAR EWARM评估版集成软件开发工具。
  • CM3WSD串行下载器
  • 示例代码
  • 函数库
  • 用户入门指南
  • 数据手册、应用笔记等

eval board
EVAL-WSN

针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件

特性和优点

无线传感器网络开发套件 – Bunch版包括:
  • 两片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个网关节点
    • ADuCRF101集成TRx + ARM Cortex M3 MCU开发系统
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台
无线传感器网络开发套件 – Cluster版包括:
  • 三片多传感器节点板,包括如下组件:
    • ADF7024 Sub-GHz ISM频段收发器
    • 16位MCU (RL78-G13)
    • ADT75温度传感器
    • ADXL362超低功耗三轴加速度计
    • 湿度和温度传感器(Sensirion SHT21)
    • 光电二极管+环境光传感器(Avago APDS-9005)
    • 无源红外传感器(Panasonic EKMB1201112)
    • ADP160电源管理器件
    • 用于其它传感器的通用输入连接器(支持模拟和数字)
    • CR2032纽扣电池
    • 外形尺寸: 60mm x 33mm (2.4" x 1.3")
  • 一个用于开发和调试的仿真器平台

产品详情

无线传感器网络(WSN)演示平台是一个灵活的模块化系统,可用来评估WSN的各个方面。它不仅提供即用型演示系统,也可用作开发平台。它包含实现即插即用WSN所需的所有硬件和软件。硬件包括一个基站节点以及多个支持许多不同传感器的传感器节点。系统配置灵活,传感器可以任意组合并连接到任一传感器节点。WSN开发套件提供开箱即用的实用工具,包括三片多传感器节点板、一个网关连接器、一个仿真器平台和一个全功能软件包,可大幅减少客户设计从概念验证阶段进展到生产发布所需的时间和精力。

EVAL-ADUCRF101
ADUCRF101开发系统
ADUCRF101 Setup
EVAL-WSN
针对物联网解决方案的无线传感器网络(WSN)开发套件
Eval-WSN

参考电路

Wireless Wind Speed and Direction Data Acquisition System Functional Block Diagram
CN0298 参考设计

电池供电型无线风速和风向数据采集系统

特性和优点

  • 完整的风速计信号调理
  • 无线ISM收发器
  • 片上微控制器
CN0298
电池供电型无线风速和风向数据采集系统
Wireless Wind Speed and Direction Data Acquisition System Functional Block Diagram

最新评论

近期浏览