选择开发套件: |
此外,为了提供高级软件开发工具,ADI公司与专业工具提供商进行合作,详情点击此链接。
新! 基于Cortex M3的ADuCxxx开发套件现已面市。
新! ADuC8xx系列仿真器现已面市。
ADI公司为基于Cortex M3的ADuCxxx系列微控制器提供低成本开发平台。
硬件设计简单、灵活、易于使用,并且提供迷你套件和接口套件。
迷你套件支持利用最少的外部元件对器件进行性能评估。接口板用于将PC USB板连接到迷你板,提供电源、UART通信和调试能力。
基于Cortex-M3的ADuCxxx软件开发工具包括编译器和仿真器,与基于ARM7的软件开发工具相似,但增加了用于ADuCRF101的函数库和RF性能评估工具。
| 开发工具 | MiniKit | QuickStart 系统 |
QuickStart Plus系统 |
|---|---|---|---|
微型电路板 | ![]() |
||
评估板 | ![]() |
![]() |
|
电源 |
![]() |
![]() |
|
串行电缆 |
![]() |
![]() |
![]() |
Windows串行下载器 | ![]() |
![]() |
![]() |
PLATool |
![]() | ![]() |
![]() |
Elves |
![]() | ![]() |
![]() |
代码示例 |
![]() | ![]() |
![]() |
文档 |
![]() | ![]() |
![]() |
Keil uVision3 |
![]() | ![]() |
![]() |
IAR Embedded Workbench和ROM Monitor | ![]() |
![]() |
![]() |
miDAS-Link JTAG仿真器 |
![]() |
||
| 报价 | $30 | $75 | $249 |
提供真正的非介入式JTAG仿真和汇编/C源代码调试环境
![]() |
硬件包括:
|
该套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC702x系列QuickStart PLUS套件。
提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。
![]() |
硬件包括:
该套件不包括仿真器。参见 QuickStart Plus 软件包括: |
该套件适用于任何希望评估ADuC702x器件或已经拥有仿真器/QuickStart PLUS套件的用户。
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC702x系列QuickStart套件。
提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。
![]() |
硬件包括:
|
该套件非常适合系统原型开发、学生项目或大学实验室使用。
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC702x系列迷你套件。
提供真正的非介入式JTAG仿真和汇编/C源代码调试环境。
![]() |
硬件包括:
|
该套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。
欲了解最新版本,请点击此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC706x系列QuickStart PLUS套件。
![]() |
硬件包括:
|
该套件非常适合系统原型开发、学生项目或大学实验室使用。
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC7061迷你套件。
提供真正的非介入式JTAG仿真和汇编/C源代码调试环境。
硬件包括:该套件适用于任何想拥有一个全面硬件开发环境的新用户。
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
(如需通过UART下载,请使用EVAL-ADUC-CABLE1)
![]() |
硬件包括:
|
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 USB-I2C/LIN-CONV-Z。
(适用于通过UART进行下载和一般通信)
所有具备UART下载功能的ADuC7xxx系列评估套件均包括并使用该电缆
(所有ADuC8xx系列评估套件也都包括并使用该电缆)
(欲通过I2C或LIN进行下载,请使用 USB-I2C/LIN-CONV-Z)
注意:此适配器用于3V至5.5V电源供电的UART目标器件
![]() |
硬件包括:
|
直接通过ADI公司 订购 EVAL-ADUC-CABLE1。
| 开发工具 | 仿真器 | QuickStart 套件 | QuickStart Plus 套件 |
|---|---|---|---|
评估板 |
![]() |
![]() |
|
电源 |
![]() |
![]() |
|
串行 电缆 |
![]() |
![]() |
|
Windows 串行下载器 |
![]() |
![]() |
|
Elves |
![]() |
![]() |
|
代码示例 |
![]() |
![]() |
|
文档 |
![]() |
![]() |
|
Keil uVision 评估版 |
![]() |
![]() |
|
IAR EW51 评估版 |
![]() |
![]() |
|
USB-EA-CONVZ Dongle |
![]() |
![]() |
|
USB 电缆 |
![]() |
![]() |
|
| 报价 | $75 | $75 | $99 |
提供串行端口下载/调试功能和汇编源代码调试环境
![]() |
硬件包括:
|
欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC800系列QuickStart套件。
提供真正的非介入式仿真和汇编/C源代码调试环境。
ADI公司现提供一款非介入式仿真器,称为USB-EA-CONVZ仿真器。它可以与Quick Start Plus套件一起提供,或者单独订购。
硬件包括:欲了解最新版本,请点击 此处 或以上软件内容链接。
直接通过ADI公司订购 ADuC800系列QuickStart Plus套件。
微型电路板