添加到信号链设计器

ADUCM360:  集成ARM CORTEX M3和双通道Σ-Δ型ADC的低功耗精密模拟微控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuCM360是完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成双核高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex™-M3处理器和Flash/EE存储器。在有线和电池供电应用中,ADuCM360设计为与外部精密传感器直接连接。ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过它仅有一个24位Σ-Δ ADC (ADC1)。

ADuCM360/ADuCM361自带一个片内32 kHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。高频振荡器通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生处理器内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16 MHz;该速度不局限于工作电压或温度。

微控制器内核为低功耗ARM Cortex-M3处理器,它是一个32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS。Cortex-M3处理器集成了灵活的11通道DMA控制器,支持全部有线通信外设(SPI、UART和 I2C)。片内还集成128 kB非易失性Flash/EE存储器和8 kB SRAM。

模拟子系统由双通道ADC组成,每个ADC均连接到一个灵活的输入多路复用器。两个ADC都可在全差分和单端模式下工作。其他的片内ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、诊断电流源和偏置电压产生器AVDD_REG/2(900 mV),可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断外部电路(例如桥电路)。

ADC包含两个并联的滤波器:一个sinc3或sinc4滤波器与sinc2滤波器并联。Sinc3或Sinc4滤波器用于精密测量。sinc2滤波器用于快速测量和输入信号的步进变化检测。

该器件集成一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,但在采用比例式测量配置时可配置成接受一或两个外部基准电压源。片内集成了可缓存外部基准电压输入的选项。片内集成一个单通道缓冲电压输出DAC。

ADuCM360/ADuCM361集成了一系列片内外设,可以根据应用需要通过微控制器软件控制进行配置。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口;两个通用定时器;唤醒定时器及系统看门狗定时器。同时提供了一个带6个输出通道的16位PWM控制器。

ADuCM360/ADuCM361专为要求低功耗工作的电池供电应用而设计。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290 μA/MHz(包括flash/ SRAM IDD)。在两个ADC均打开(输入缓冲器关闭)、PGA增益为4、一个SPI端口打开和所有定时器均打开时,系统总电流消耗可以达到1 mA。

ADuCM360/ADuCM361通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒定时器有效),此时能耗仅为4 μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。该模式可让器件在功耗极低的情况下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。

应用
- 工业自动化和过程控制
- 智能精密检测系统
- 4 mA至20 mA环路供电智能传感器系统
- 医疗设备、病人监护

特点和优势

  • 模拟输入/输出
    -- 双通道(24位)ADC(ADuCM360)
    -- 单通道(24位)ADC(ADuCM361)
    -- 可编程ADC输出速率:3.5 Hz至3.906 kHz
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 所有ADC均采用灵活的输入多路复用,输入通道可选
  • 微控制器
    -- ARM Cortex™-M3 32位处理器
    -- 串行线下载和调试
    -- 用于唤醒定时器的内部时钟晶体
    -- 具有8路可编程分频器的16 MHz振荡器
  • 存储器
    -- 128kB Flash/EE存储器,8kB SRAM
    -- 通过串行线和UART在线调试/下载
  • MCU主动模式时的功耗
    -- 内核功耗:290 μA/MHz
    -- 内核工作频率为500 kHz时,整体系统电流消耗为1.0 mA(两个ADC均打开、输入缓冲器关闭、PGA增益为4、一个SPI端口打开、所有定时器打开)
  • 省电模式时的功耗:4μA(唤醒定时器有效)
  • 片内外设
    -- UART、I2C和2 x SPI串行I/O
    -- 16位PWM控制器
    -- 19引脚多功能GPIO端口
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 封装和温度范围
    -- 48引脚LFCSP(7mm x 7mm)封装
    -- –40°C至125°C
  • 开发工具
    -- 低成本QuickStart™开发系统
    -- 支持第三方编译器和仿真器工具
  • 多功能安全特性提高诊断能力
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuCM360 功能框图

类似产品

同时请参考类似产品:
ADUCM361是一款集成ARM Cortex M3和单通道Σ-Δ型ADC的24位、低功耗、精密模拟微控制器
ADUC7060是一款集成双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE和ARM7TDMI的24位低功耗、精密模拟微控制器,采用48引脚LFCSP和48引脚LQFP封装
ADUC7061是一款集成双通道Σ-Δ型ADC、Flash/EE和ARM7TDMI的24位低功耗、精密模拟微控制器,采用32引脚LFCSP封装
ADUC845是一款集成12MIPS 8052 Flash MCU的10通道、24位精密模拟微控制器,采用56引脚LFCSP和52引脚MQFP封装
ADUC847是一款集成12MIPS 8052 Flash MCU的10通道、24位/16位精密模拟微控制器,采用56引脚LFCSP和52引脚MQFP封装
ADUC848是一款集成12MIPS 8052 Flash MCU的10通道、24位/16位精密模拟微控制器,采用56引脚LFCSP和52引脚MQFP封装

针对支持HART的4-20-MA现场仪表的演示电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuCM360/ADuCM361:集成双通∑-△型ADC和ARM Cortex-M3的低功耗精密模拟微控制器 (Rev A, 11/2012) (pdf, 418 kB) 产品数据手册 PDF
ADuCM360/ADuCM361: Low Power, Precision Analog Microcontroller with Dual Sigma-Delta ADCs, ARM Cortex-M3 Data Sheet (Rev C, 10/2014) (pdf, 418 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1320: ADuCM360/ADuCM361 Self Diagnostic Features  (pdf, 160 kB) 应用笔记 PDF
AN-1250: ADT7310/ADT7410与基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCM360)的接口  (pdf, 265 kB) 应用笔记 PDF
AN-1250: Interfacing an ADT7310/ADT7410 to a Cortex-M3 Based Precision Analog Microcontroller (ADuCM360)  (pdf, 265 kB) 应用笔记 PDF
AN-1160: 基于Cortex-M3的ADuCxxx串行下载协议  (pdf, 274 kB) 应用笔记 PDF
AN-1160: Cortex-M3 Based ADuCxxx Serial Download Protocol  (pdf, 144 kB) 应用笔记 PDF
AN-1159: AN-1159: 基于Cortex-M3的精密模拟微控制器(ADuCxxx系列)上的I2C兼容接口  (pdf, 227 kB) 应用笔记 PDF
AN-1159: I2C-Compatible Interface on Cortex-M3 Based Precision Analog Microcontroller (ADuCxxx Family)  (pdf, 227 kB) 应用笔记 PDF
AN-1111: 使用ADuCM360/ADuCM361时的降低功耗选项  (pdf, 306 kB) 应用笔记 PDF
AN-1111: Options for Minimizing Power Consumption When Using the ADuCM360/ADuCM361  (pdf, 244 kB) 应用笔记 PDF
CN-0221:利用精密模拟微控制器ADuCM360和外部热电偶构建基于USB的温度监控器  (pdf, 366 kB) Circuit Note PDF
CN0319: 采用ARM Cortex-M3的14位、4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统  (pdf, 603 kB) Circuit Note PDF
具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪器  (pdf, 520 kB) Circuit Note PDF
CN-0300:提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统  (pdf, 477 kB) Circuit Note PDF
ADI Elves Software Tool and the ADuCM360 Microcontroller Getting Started Video Videos HTML
UG-367: Using the ADuCM360/ADuCM361 Low Power, Precision Analog Microcontroller with Dual Sigma-Delta ADCs, ARM Cortex-M3  (pdf, 1642 kB) 用户指导 PDF
UG-457: ADuCM360 Development Systems Getting Started Tutorial  (pdf, 995 kB) 用户指导 PDF
MS-2528: Power Consumption: a Primary Consideration in Smart Transmitter Design  (pdf, 516 kB) 技术文章 PDF
MS-2634:智能集成:整合模拟元件和ARM微控制器内核,解决棘手的嵌入式系统问题  (pdf, 0) 技术文章 PDF
Home is Where the Heart Is (positioning paper)  (pdf, 577 kB) 技术文章 PDF
ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案 (28 三月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuCM360/ADuCM361 Digital Filter Response Model  (xlsx, 509 kB) Design Tool XLSX
ADuCM360/361 Power Calculator  (xlsx, 41 kB) Design Calculators XLSX
ADuCM360/361 code examples and function libraries  (zip, 1143 kB) 代码范例 ZIP

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐ADuCM360使用的低功耗Hart调制解调器
  • 如需Hart兼容完全集成的FSK调制解调器,推荐使用AD5700AD5700-1
推荐ADuCM360使用的Hart调制解调器输出DAC
  • 如需16位4 mA至20 mA环路供电型DAC,推荐使用 AD5421
  • 如需12位/16位电流源和电压输出DAC,推荐使用 AD5412AD5422
推荐ADuCM360使用的数字隔离器 推荐ADuCM360使用的RS-232收发器
  • 如需标准UART至RS-232接口,推荐使用 ADM3202
推荐ADuCM360使用的数字温度传感器
  • 如需高精度、低功耗和宽温度范围,推荐使用ADT7410
推荐ADuCM360使用的线性稳压器
  • 如需高输出电流、低压差和低关断电流,推荐使用 ADP1720
推荐电源解决方案

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUCM360 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADUCM360/361开发系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUCM360QSPZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 119.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭