新闻
- ADI面向中国市场倾情打造简化下一代电力线监控系统设计的模数转换器--ADI新型多通道AD7606 ADC凭借高性能及高采样率的模拟信号处理技术占据市场领先份额,并驱动下一代能源基础设施的发展
ADSP21XX系列处理器是工作频率达160 MHz、功耗电流低到184 μA、代码兼容和引脚兼容的数字信号处理器 (DSP)。 ADSP-21xx系列是语音处理和语音频段调制解调器以及实时控制应用的理想之选。
| Part# | Clock Speed (MHz) | Program RAM Words(KWords) | Data RAM Word (KWords) | Ext. Memory Bus (Bits) | SPORT | Timers | Core Voltage (V) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSP-21991 | 160MHz | 32 | 8 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-21992 | 160MHz | 32 | 16 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-21990 | 160MHz | 4 | 4 | 24bit | 1 | 3 | 2.5V | 176 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2191M | 160MHz | 32 | 32 | 16bit | 3 | 3 | 2.5V | 144 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2184N | 80MHz | 4 | 4 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2185N | 80MHz | 16 | 16 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2186N | 80MHz | 8 | 8 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2187N | 80MHz | 32 | 32 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2188N | 80MHz | 48 | 56 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2189N | 80MHz | 32 | 48 | 24bit | 2 | 1 | 1.8V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2188M | 75MHz | 48 | 56 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2186M | 75MHz | 8 | 8 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2185M | 75MHz | 16 | 16 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2189M | 75MHz | 32 | 48 | 24bit | 2 | 1 | 2.5V | 100 LQFP, CSP_BGA |
| ADSP-2161 | 25MHz | - | 0.5 | 24bit | 2 | 1 | 5V | 80 MQFP |