SHARC处理器架构概述 超级哈佛架构

ADI公司的32位浮点SHARC®处理器基于超级哈佛(Super Harvard)架构,它实现了非凡的内核及存储性能与出色的I/O吞吐能力的完美结合。通过增加与专用总线相关的I/O处理器,这个“超级”哈佛架构扩展了独立编程与数据存储总线的原始概念。除了满足大多数计算密集型实时信号处理应用的需求外,SHARC处理器还集成了大量的存储器阵列和专用外设,从而简化了产品开发,并缩短了上市时间。

目前,SHARC处理器系列包括三代产品,可提供代码兼容的解决方案,从售价不足10美元的入门级产品到提供400 MHz/2400 MFLOP定点和浮点运算能力的最高性能产品。所有SHARC处理器不拘泥于特定的产品方案,而是提供公共特性与功能集合,可用于诸多信号处理市场与应用。这个基本功能使得SHARC用户在向更高性能、更高集成度的SHARC产品转移的过程中可以充分利用现有代码和设计经验。

公共架构特性

  • 32/40位IEEE浮点运算
  • 32位定点乘法器,包括64位乘法与80位累加
  • 没有算术流水线;所有计算都是单周期的
  • 硬件支持循环缓冲选址
  • 32个地址指针支持32个循环缓冲区
  • 硬件支持6级嵌套的零开销硬件循环
  • 丰富的代数汇编语言语法
  • 指令集支持条件算子、位操作、除法和平方根、位域插入与抽取
  • DMA在全时钟速率下允许零开销背景传输,无需处理器干预

第一代SHARC处理器提供66 MHz/ 198 MFLOP性能,并成为SHARC处理器系列产品的基础。支持32位定点及32/40位浮点数据格式的易用指令集架构、大型存储阵列和高级通信端口,使第一代SHRAC处理器产品适于广泛的并行处理应用,包括消费类音频、医疗成像、军事、工业及仪器仪表。

第二代SHARC处理器利用单指令多数据(SIMD)架构使信号处理性能提高一倍,达到100MHz / 600MFLOP。与第一代SHARC处理器相比,这一硬件扩展使系统编程人员的可用计算资源增加一倍。第二代SHARC处理器包含双乘法器、算术逻辑单元(ALU)、移位器及数据寄存器,可以在多种应用中大幅提高整个系统的性能。这个能力非常适合消费类电子产品、汽车、专业音频等应用,在这些应用中,与立体声通道处理相关的算法可以有效的利用SIMD架构。

第三代SHARC处理器采用增强的SIMD架构,将CPU性能扩展到400 MHz/2400 MFLOP。产品中有多种不同的集成ROM存储器配置以及音频专用外设,能够缩短上市时间,并降低整体材料清单成本。性能等级以及外设集成度的提高使得第三代SHARC处理器成为面向多种音频市场的单芯片解决方案。

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭