SHARC基准程序


实时信号处理是I/O和运算密集型的任务。除了高速运算单元和包括乘累加(MAC)在内的单周期指令外,SHARC处理器设计目的是实现最大I/O与存储器访问带宽。这种内核速度、存储器集成与I/O带宽的平衡,实现了对实时应用至关重要的持续的高性能。

基准程序非常重要,因为它们显示了特定的信号处理器在具体的应用环境中运行的性能。基准指标越小,算法执行就越迅速。如果一个数字信号处理器能够更快地执行任务,处理器在指定的时间内就可以执行更多的任务。仅盯着数字信号处理器的周期时间、时钟速度或MIPS,是不能准确地反映处理器的真正性能的。因此,分析算法基准指标而非时钟速度与周期时间是非常重要的。

  ADSP-21160N
ADSP-21161N
SIMD
ADSP-21261
SIMD
ADSP-21262
ADSP-21266
SIMD
ADSP-21371
ADSP-21375
SIMD
ADSP-21364
ADSP-21365
SIMD
ADSP-21368
ADSP-21369
SIMD
ADSP-2146x
SIMD
Clock Cycle 100 MHz 150 MHz 200 MHz 266 MHz 333 MHz 400 MHz 450 MHz
Instruction Cycle Time 10 ns 6.67 ns 5 ns 3.75 ns 3 ns 2.5 ns 2.22 ns
MFLOPS Sustained 400 MFLOPS 600 MFLOPS 800 MFLOPS 1064 MFLOPS 1332 MFLOPS 1600 MFLOPS 1800 MFLOPS
MFLOPS Peak 600 MFLOPS 900 MFLOPS 1200 MFLOPS 1596 MFLOPS 1998 MFLOPS 2400 MFLOPS 2700 MFLOPS
1024 Point Complex FFT
(Radix 4, with bit reversal)
92 µs 61.3 µs 46 µs 34.5 µs 28 µs 23 us 20.44 µs
FIR Filter (per tap) 5 ns 3.3 ns 2.5 ns 1.88 ns 1.5 ns 1.25 ns 1.11 ns
IIR Filter (per biquad) 20 ns 13.3 ns 10 ns 7.5 ns 6 ns 5 ns 4.43 ns
Matrix Multiply (pipelined)
[3x3] * [3x1]
[4x4] * [4x1]
45 ns
80 ns
30 ns
53.3 ns
22.5 ns
40 ns
16.91 ns
30.07 ns
13.5 ns
24 ns
11.25 ns
20 ns
10.00 ns
17.78 ns
Divide (y/x) 30 ns 20 ns 15 ns 11.27 ns 9 ns 7.5 ns 6.67 ns
Inverse Square Root 45 ns 30 ns 22.5 ns 16.91 ns 13.5 ns 11.25 ns 10.00 ns
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭