BLACKFIN处理器发展规划

ADI公司将信守对Blackfin处理器的长期承诺,开发各种单核和双核处理器,不断提升速度、功效并降低成本,确保后续每一代基于Blackfin的设计都能从中获益。Blackfin处理器系列品种齐全,适合消费、汽车、工业、仪器仪表和通信市场的各类应用。为满足这些市场需求,Blackfin处理器系列提供可扩展的性能,从200MHz ADSP-BF535到双核600 MHz ADSP-BF561应有尽有。Blackfin产品还具有极低功耗特性,一些产品的功耗低至0.23mW/MHz。未来的器件将进一步加强ADI公司在性能和功效方面的领导地位,同时保持代码兼容性,提供最广泛的处理器选择,以应对要求最苛刻的融合处理挑战。

点击放大
Blackfin Roadmap

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭