ADI推出新款業界領先的寬頻RF增益模組

新的RF放大器提供寬頻範圍內的業界最佳線性度、功耗和雜訊係數性能組合。

中国,北京 (2013年06月04日) - 全球領先的高性能信號處理解決方案和RF IC供應商Analog Devices, Inc. ( ADI) 美商亞德諾公司,最近發佈四款全新的RF放大器增益模組 ADL5544ADL5545ADL5610ADL5611,可簡化高動態範圍通訊、軍事國防和量測系統的設計。ADL5544ADL5545ADL5610ADL5611 RF放大器的工作頻率範圍爲30 MHz至6 GHz,提供業界最佳的線性度、增益和雜訊係數性能組合,可在低功耗狀態下實現高性能。這些元件具有額外的功耗與性能選項,擴充了ADI的現有高頻RF/IF放大器產品系列,將在即將舉行的國際微波技術研討會的ADI展位展出。

ADL5544、ADL5545、ADL5610和ADL5611單端RF放大器產品在寬頻率範圍內具有出色的OIP3和P1dB雜訊係數規格,並且輸入和輸出端內部匹配50 Ω電阻。此外,這些元件只需用到耦合/去耦電容和直流偏置電感兩種外部元件,從而節省了物料成本。全新增益模組採用SOT-89封裝,可輕鬆整合到任何現有的設計中以便評估,具有整合式內建偏壓電路,並且符合1C類(+1.5 kV ESD)額定值規範。

ADL5544/ADL5545主要特性:

  • 固定增益:17.4 dB (ADL5544);24.1 dB (ADL5545)
  • 輸入/輸出內部匹配50 Ω
  • 整合偏壓控制電路
  • 900 MHz時,OIP3分別爲34.9 dBm (ADL5544)和36.4 dBm (ADL5545)
  • 900 MHz時,P1dB分別爲17.6 dBm (ADL5544)和18.1 dBm (ADL5545)
  • 低靜態電流:56 mA (5 V)

ADL5610/ADL5611主要特性:

  • 900 MHz時,固定增益分別爲18.4 dB (ADL5610)和22.1 dB (ADL5611)
  • 900 MHz時,OIP3分別爲38.4 dBm (ADL5610)和38.5 dBm (ADL5611)
  • 900 MHz時,P1dB分別爲20.6 dBm (ADL5610)和21.0 dBm (ADL5611)
  • 雜訊係數:2.1 dB (900 MHz)
  • 低靜態電流:90 mA (5 V)

供貨、報價與配套產品

產品 樣品供貨 全面量產 千顆訂量報價 封裝
ADL5544 現已供貨 現已供貨 1.35美元/顆 SOT-89
ADL5545 現已供貨 現已供貨 1.35美元/顆 SOT-89
ADL5610 現已供貨 6月 1.99美元/顆 SOT-89
ADL5611 現已供貨 6月 1.99美元/顆 SOT-89

全新的RF放大器可輕鬆使用各種ADI IC晶片進行設計,構成從天線到位元並返回天線的信號鏈。在發射器設計中,ADL5544和ADL5545非常適合與I/Q調變器一起使用,如ADL5385AD8345AD8346AD8349,以及ADL5801 RF混頻器。低雜訊放大器ADL5521、RF混頻器ADL5801和調變器ADL5380可作爲ADL5610和ADL5611的搭配元件。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

Abby Lo
+886 2 2709 7628 ext.14

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭