ADI推出超低靜態電流15 V 800 MA降壓式同步穩壓器可改善可攜式電子裝置的電力效率與密度

- ADI的ADP 2370 /71超低靜態電流同步降壓穩壓器具有廣大的輸入範圍以及100%的工作週期作業,藉以延長可攜式消費性、工業以及醫療電子裝置的電池使用時間。

中国,北京 (2012年04月19日) - 全球信號處理應用高性能半導體領導廠商Analog Devices, Inc.(ADI)美商亞德諾公司,今天發表ADP 2370 /71 15 V、800 mA輸出 DC/DC穩壓器,可使使用多重鹼性/鎳氫、鋰電池的電池供電應用或是其它標準電源達到更佳的能源效率。

高整合型ADP 2370 /71穩壓器提供3.2 V 至 15 V的寬廣輸入電壓供應範圍,而且只需要3顆外部元件,縮小總體佔位面積。ADP 2370 /71具有超過93%的轉換效率,讓設計廠商可以在更小的空間裡支援更高的負載。在輕負載的情況下,ADP 2370 /71可以將組態設定為自動切換成低靜態省電模式,藉以獲得額外的電池使用壽命。ADP 2371與ADP 2370其他相同之處是也具有快速的輸出放電特點,能夠確保輸出旁路電容器完全的放電,進而使處理器可以在已知狀態下被喚醒。

ADP 2370 /71使用獨家的高速、電流模式恆定頻率PWM控制架構,提供卓越的穩定性與暫態響應,使輸出電壓漣波最小化。這些穩壓器的交換頻率能夠與外部時脈同步化,藉以消除穩壓器之間的拍頻。ADP 2370 /71能夠在− 40 °C 至 + 125 °C的接面溫度範圍中運作,並採用精巧的3 mm × 3 mm QFN 8隻接腳封裝。

  • Engineer Zone瀏覽關於ADI的電源管理產品的討論與FAQ。

ADP 2370 /71 DC/DC穩壓器的主要特點

  • 3.2 V 至 15 V的廣大輸入電壓範圍
  • 輸出電壓可以從0.8 V調整至輸入電壓(能夠達到100%工作週期作業)。也提供固定的輸出電壓選項:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、以及5 V。
  • 在省電模式(PSM)下低於14 µA的超低Iq
  • 只需要3組外部元件以縮小總體解決方案的尺寸
  • 高達93%峰值效率能夠改善系統電力效率以及降低熱量耗損
  • 同步化輸入可以將輸入漣波電流最小化,並減少輸入濾波器的設計
  • 精密致能的輸入與供電良好的特點實現了簡單而可靠的啟動程序
  • 內部補償與軟體啟動使設計獲得簡化
  • 快速輸出放電(ADP 2371)功能可以在裝置停用時自動將輸出予以放電

供應時程、價格以及搭配用元件

產品 樣品提供 正式量產 以1000顆量計的單價 封裝方式
ADP2370 開始供貨 開始供貨 $ 1.40美元 3 mm × 3 mm
8 隻接腳 LFCSP
ADP2371 開始供貨 開始供貨 $ 1.40美元 3 mm × 3 mm
8 隻接腳LFCSP
ADP2370CPZ-REDYKIT 開始供貨 開始供貨 $ 60.00美元  
ADP2371CPZ-REDYKIT 開始供貨 開始供貨 $ 60.00美元  

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

ADI 在 Twitter:http://www.twitter.com/ADI_News
訂閱ADI類比對話、ADI技術月刊,請造訪: http://www.analog.com/library/analogDialogue/
位於台北的台灣亞德諾半導體股份有限公司是 ADI 公司在台灣的的主要業務單位。
欲知詳情,請聯繫:

编辑的联络信息:

謝佳育
+886-2-2650-2818
+886-2-2650-2899
josephine.hsieh@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭