中国,北京 (2011年10月26日) - ADI最近推出首个针对数字隔离器的封装技术,可实现全球工业标准中最低8 mm的爬电距离要求,确保高压医疗和工业应用中的安全运行。该封装集成了ADI公司备受赞誉的iCoupler®数字隔离器技术,且已通过CSA(加拿大标准协会)国际认证,可实现8.3 mm的爬电距离,设计用于先进医疗诊断、测量和监控,以及工作电压最高达220至250 V AC的工业和仪表仪器系统。新的封装使设计人员可以用ADI数字隔离器代替性能较低的光耦合器,同时满足上述应用所必需的最低爬电距离要求。
爬电距离是电弧在绝缘表面(例如IC封装)上的两个电流隔离导体间传输的最短距离。为确保充分绝缘,125 V工作电压需要6 mm的爬电距离,而220至250 V工作电压要求封装爬电距离最低为8 mm。当在封装末端附近测量时,JEDEC标准16引脚SOIC具有7.6 mm的爬电距离,未达到确保高压医疗和工业应用中安全运行所需的220至250 V AC要求。将标准JEDEC封装长度增加2.5 mm后,ADI能够将爬电距离扩大至8.3 mm。所得封装不但与JEDEC标准尺寸兼容,而且对电路板空间影响极小。
ADI公司医疗保健部副总裁Patrick O’Doherty表示:“ADI是唯一一家有能力让数字隔离器封装超过敏感、高压应用最低绝缘要求的半导体制造商。新的SOIC封装使220至250 V医疗设备(例如病人监控设备)设计人员能够将设计要求从光耦合器转移到ADI广泛的数字隔离器系列产品。使用单个iCoupler数字隔离器可以减小总体电路板空间,同时将数据速率提高四倍,将功耗降低90%。”
| 产品 | 描述 |
|---|---|
| ADuM220x | 双通道隔离器 |
| ADuM221x | 双通道隔离器 |
| ADuM225x | 内置非闩锁双向通信通道的隔离器 |
| ADuM240x | 四通道隔离器 |
| ADuM4160 | USB隔离器 |
| ADuM440x | 四通道隔离器 |
| ADuM6000 | 隔离式DC-DC转换器* |
| ADuM620x | 集成DC-DC转换器的双通道5 kV隔离器* |
| ADuM640x | 集成DC-DC转换器的四通道隔离器* |
| ADM268xE | 5 kV rms信号和电源隔离式RS-485收发器* |
| *12月获得合格证书。 |
作为数字隔离领域的全球领导者,ADI公司专有的iCoupler技术与传统光耦合器中使用的LED和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率,功耗更低,性能更加稳定。通过使用晶圆级工艺直接在片内制造变压器,iCoupler通道能以较低成本相互集成以及与其它半导体功能集成在一起。iCoupler变压器是由CMOS和镀金金属层组成的平面结构。
位于镀金层下方的高击穿电压厚聚酰亚胺层,将顶部变压器线圈和底部变压器线圈隔离开来,从而提供最可靠的最高等级数字隔离性能。连接顶部线圈和底部线圈的CMOS电路用于提供每个变压器与其外部信号之间的接口。目前,已有超过5亿个隔离通道采用ADI公司的iCoupler数字技术,设计用于数百种应用,例如病人监护仪中的USB隔离,可让医院和医师利用最先进的电脑技术监控病人健康状况,在不影响病人安全的前提下无线传输医疗记录。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
iCoupler是ADI公司的注册商标。 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr1019/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com