高集成度降压型DC/DC同步调节器支持高密度负载点设计

--ADI公司的5V 2A/1.25A开关调节器ADP2119和ADP2120提供高达93%的电源转换效

中国,北京 (2010年07月14日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出集成电源管理开关调节器系列的两款DC/DC开关调节器ADP2119ADP2120。这些高度集成的2A/1.25A降压DC/DC同步调节器内置低导通电阻开关FET(场效应晶体管),可提供高达93%的电源转换效率。同时具有内部环路补偿功能和集成软启动电路,支持针对负载点应用的高密度解决方案。1.2MHz的固定开关频率和2.3V至5.5V的宽工作电压范围使ADP2119和ADP2120能够适应各种负载点应用。输出电压可以在0.6 V至输入电压(VIN)范围内进行调整,并提供预设的输出电压选项:3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V和1.0 V。ADP2119和ADP2120调节器采用3 mm x 3 mm小型LFCSP封装(引脚架构芯片级封装)。

ADI公司产品营销经理Martin Ng表示:“ADP2119和ADP2120具有高性价比,能够取代效率相对较低的低压差调节器。同时,在线ADIsimPower™设计工具使这些调节器非常容易使用。我们的目标是以占用空间少、缩短上市时间的产品应对客户的电源管理挑战。”

ADP2119和ADP2120 DC/DC开关调节器的特性和优势:

  • 电流模式、固定频率PWM(脉冲宽度调制)架构提供出色的稳定性和瞬态响应性能。
  • 电源良好输出、精密使能和电压跟踪等特性支持简单、可靠的启动时序。
  • 可以同步调节器,从而消除转换器之间的拍频以及系统可能有的音频噪声。
  • OVP(过压保护)、OCP(过流保护)、UVLO(欠压闭锁)和TSD(热关断)等特性增强了对系统的保护,使之更加可靠。

供货与报价

产品 样片 供货 输出选项
(A)
结温范围 千片订量报价 封装
ADP2119 现在 现在 2 −40°C至+125°C $1.27/片 3 mm × 3 mm
10引脚LFCSP
ADP2120 现在 现在 1.25 −40°C至+125°C $1.17/片 3 mm × 3 mm
10引脚LFCSP

ADP2119ADP2120调节器以及之前发布的ADP2118非常适合建立分布式低噪声模拟电源轨,以支持其它ADI器件,包括最新一代的ADC(模数转换器)、放大器和DAC(数模转换器)。快速瞬态响应和易于使用的特点使这些调节器能够高效率地为FPGA及ADI公司的Blackfin®SHARC®处理器供电。同时,ADIsimPower™设计工具支持ADI集成电源管理开关调节器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、模拟电源性能以及构建评估电路。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

ADIsimPower是Analog Devices, Inc.的商标。
订阅ADI新闻资料
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问: http://www.twitter.com/ADI_News.

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭