中国,北京 (2011年09月28日) - 中国,北京 — Analog Devices, Inc(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADXRS800 iMEMS®陀螺仪,它采用已获专利的差分四梁架构,能够将线性冲击和振动的影响降至最低,适合汽车电子稳定性控制、侧翻检测和俯仰检测应用。ADXRS800已通过汽车安全应用认证,是目前最稳定、振动抑制性能最高的汽车级陀螺仪,其连续机电自测特性可确保陀螺仪输出信号的完整性。
ADI公司汽车应用副总裁Thomas Wessel表示:“稳定控制系统始终需要精确的惯性信号,特别是当存在恶劣的振动和冲击时,ADXRS800出色的振动抑制性能对安全至上的汽车应用极为有利。连续自测特性对于实现最高工业标准的故障安全系统性能也很重要。该器件的创新性能将使汽车更安全。”
与其它MEMS陀螺仪不同,ADXRS800的独特架构使其能够在极端恶劣的汽车环境中提供非常精确的性能,而无需借助复杂且昂贵的系统级对应措施。对线性加速度的灵敏度仅为0.03°/s/g,振动校正特性仅为0.0002°/s/g2,+105°C时的噪声速率密度为0.02°/s/√Hz,整个工作温度范围内和产品寿命期间的零点失调偏差最大值为3°/s。该陀螺仪的偏置稳定性优于其它器件,并且无需校准,因而系统设计得以进一步简化。此外,典型条件下的功耗仅6 mA。新款陀螺仪提供空腔塑封SOIC-16(Z轴)和SMT兼容垂直贴装(X轴)两种封装,能够在-40°C至125°C的扩展温度范围内工作。
ADXRS800的连续自测架构简化了故障检测算法,系统设计师可以将故障检测快速集成到设计中。机电系统的完整性通过以下方法来检查:对检测结构施加一个高频静电力,以便与基带中的实际速率激励信号区分开来,然后滤除实际速率激励信号,使传感器输出不受干扰。由于动态范围非常宽,ADXRS800能够检测高达±300°/s的角速率,同时在低端提供80 LSB/°/s的高分辨率。采用80 Hz滤波器时,噪声低至0.16°/s rms。角速率数据以16位字形式提供,作为32位串行外设接口(SPI)消息的一部分。其它特性包括:在扩展的工业温度范围内提供内部温度补偿;可选的独特陶瓷垂直贴装封装,它支持在单一PCB上进行三轴检测而无需子板。欲申请样片或下载数据手册,请访问:http://www.analog.com/zh/mems-sensors/gyroscopes/adxrs800/products/product.html。
更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices 了解最新产品等信息。
更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
| 产品型号 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADXRS800WBRGZ | 是 | 是 | $50.00/片 | 10 mm × 10 mm16引脚SOIC空腔封装 |
| ADXRS800WBEYZ | 是 | 是 | $50.00/片 | 9 mm × 8 mm14引脚LCC垂直型封装 |
| EVAL-ADXRS800Z-RG | __ | 是 | $50.00/套 | __ |
| EVAL-ADXRS800Z-EY | __ | 是 | $50.00/套 | __ |
| EVAL-ADXRS800Z-S | __ | 是 | $149.00/套 | __ |
| EVAL-ADXRS800Z-M | __ | 是 | $249.00/套 | __ |
ADI公司的其它汽车应用认证MEMS惯性传感器包括低g和高g iMEMS加速度计。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/pr0918/analogdialogue
iMEMS是ADI公司的注册商标。 *专利: 7,421,897, 7,347,094, 6,684,698, 5,869,760
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com