ADI公司推出业界最低噪声MEMS麦克风

新款ADMP504 MEMS麦克风的远场音频采集能力是竞争产品的两倍,同时带来可满足高清音频录制需求的宽带频率响应。

中国,北京 (2012年03月01日) - ADI最近推出了高性能业界最低噪声MEMS麦克风ADMP504。ADMP504具有65 dBA SNR(信噪比)或29 dBA EIN(等效输入噪声),能够提供与两个独立62 dB SNR麦克风所组成的阵列相同的SNR性能。此外,ADMP504还提供高达20 kHz的扩展频率响应和70 dBV的高PSR(电源抑制)。凭借这一性能,ADMP504可以满足许多工业级专业音频与视频会议应用的严苛要求。新款麦克风采用ADI已获专利的MEMS技术和音频信号处理技术,并提供薄型3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴封装。

据IHS统计,2011年MEMS麦克风的全球供货量上升至13亿颗,比2010年的7.04亿颗增加了82%,这主要是受到了手机需求的推动。

IHS公司MEMS与传感器部门总监兼首席分析师Jérémie Bouchaud指出:“ADI公司的高性能麦克风从2008年进入市场以来就获得了市场的广泛认可,在智能手机和多媒体平板电脑市场尤其倍受青睐。随着性能进一步提升,ADI已准备好在工业设备监控和楼宇安全等其他市场实现多种创新应用。”

有关ADMP504 MEMS麦克风的更多信息

ADMP504是一款表面贴装MEMS麦克风,支持回流焊,而不会引起灵敏度下降。-38 dBV的灵敏度特性非常适合很多编解码器和分立式信号链器件。65 dBA的高SNR或29 dBA的EIN能够实现远场音频采集应用以及使用多麦克风波束形成算法的应用。其功耗小于180 μA(典型值),电源电压为1.6 V至3.3 V,能够延长电池寿命,适合便携式应用。

ADMP504 MEMS麦克风主要特性和优势

  • 具有65 dBA SNR或29 dBA EIN,能够在高清应用中实现出色音质。
  • 扩展频率响应高达20 kHz,能够产生高度平衡且自然的声音。
  • 具有70 dB V的高PSR,能够提供优异的RF和电噪声抑制性能,设计人员可以更灵活地放置麦克风和进行电源布线。
  • 具有-38 dBV的灵敏度特性,非常适合很多解码和分立式信号链器件。

供货与报价

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADMP504 现在 现在 $1.85/片 3.35 mm × 2.50 mm × 0.88 mm表贴LGA封装

ADMP504与ADMP404的功能、引脚完全兼容,为设计人员提供了简单易行的升级路径。该系列产品计划推出更多65 dB SNR MEMS麦克风,包括PDM(脉冲密度调制)输出版。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭