ADI公司推出两款用于监控微处理器和FPGA的高精度双电源监控器IC

--可编程的ADM6305和ADM6306可以监控从单供电轨系统至最多12供电轨系统中的低压电源,完善了ADI公司的高精度电源监控器IC产品组合。

中国,北京 (2010年11月25日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款双电压监控器ADM6305ADM6306,这两款器件用于监控低压内核供电轨并可提供1.2%的高压阈值精度。这些新款电源监控器IC用来监控数字处理器系统中的两个电源并提供一个复位信号,是双电源处理器和FPGA的理想之选。新款ADM6305和ADM6306采用节省空间的1.7 mm x 3.0 mm SOT封装,进一步扩展了ADI公司的产品组合,使其能够提供种类最齐全的高精度多电压监控器产品。欲了解更多信息,请访问我们的网站。

由于具有0.4 V和1.23 V两个可调整、电阻可编程的欠压复位输入,ADM6305和ADM6306可以在阈值设为0.4 V时监控电压低于1.2 V的电源。当受监控的电源电压降至最小电压阈值以下时,一个低电平有效输出便会触发系统复位。所有电压均超过选定的阈值电平之后,复位信号将在复位超时周期内保持低电平。这些器件还提供了四个复位超时选项:1 ms(毫秒)、20 ms、140 ms和1.12 s。ADM6305和ADM6306采用5引脚SOT-23封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。

ADI公司电源管理技术部门产品营销经理Nigel Brooke表示:“每款器件均可提供±1.2%的高阈值精度,可以非常精确地监控低压内核供电轨。与最接近的同类监控器(额定精度为±2.4%)相比,ADM6305和ADM6306是目前最精确的微处理器监控器。”

主要特性和优势

  • 两个可调整的输入阈值电压选项使设计更具灵活性:
  • 0.4V(±1.2%精度)
  • 1.23V(±2.4%精度)
  • 四个工厂编程的复位超时延迟进一步提高设计灵活性:1 ms、20 ms、140 ms和1.12 s
  • 低功耗(典型值为8 μA)有助于便携式设备设计
  • 小型1.7 mm x 3.0 mm 5引脚SOT-23封装节省电路板空间
  • 2.5 V至5 V范围的可选Vcc预调阈值增量进一步提高设计灵活性

供货与报价

产品 样片供货 千片订量报价 封装
ADM6305 现在 $1.15/片 5引脚SOT-23
ADM6306 现在 $1.15/片 5引脚SOT-23

ADI公司在电源管理领域

ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/power

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭