中国,北京 (2010年07月29日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款DC-DC异步开关调节器 ADP2302和ADP2303,这两款调节器是ADI公司不断丰富的集成电源管理开关调节器产品系列的最新产品。全新的20 V 2A (ADP2302)和3A (ADP2303) 降压DC-DC调节器内置一个高端MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间总线生成和负载点调节的高密度解决方案。高度集成的ADP2302和ADP2303均采用SOIC封装。
此外,ADP2302和ADP2303支持较宽的输入电压范围(3 V至20 V),适合消费电子、工业及通讯基础设备等各种负载点应用。输出电压可在0.8 V至输入电压(VIN)的80%之间调整。调节器采用电流模式、固定频率PWM(脉宽调制)架构,可提供出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,调节器能够自动启动PFM(脉冲频率调制),从而降低轻负载的损耗。精密使能引脚确保以精确的输入电压来启动调节器,实现多器件时序控制。系统的可靠性保护功能则通过OCP(过流保护)、UVLO(欠电压锁定)和TSD(热关断)得以进一步增强。ADP2302和ADP2303是替代低效率线性调节器的理想之选。
| 产品型号 | 样片 | 供货 | 输出电流 | 结温范围 | 千片定量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2302 | 现在 | 现在 | 2 A | −40°C 至+125°C | 1.12美元/片 | 5mm × 6mm 8引脚SOIC |
| ADP2303 | 现在 | 现在 | 3 A | −40°C 至+125°C | 1.50美元/片 | 5mm x 6mm 8引脚SOIC |
ADP2302和ADP2303最高可支持20 V输入电压,因此,支持各种信号链负载,其中的电路可内置ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及DSP(数字信号处理器)和FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米集成电路。快速瞬态响应和易于使用的特点使这些开关调节器非常适合为FPGA及ADI公司的Blackfin®和SHARC®处理器供电。同时,ADIsimPower™设计工具支持ADI集成电源管理开关调节器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、仿真电源性能以及构建评估电路。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
订阅ADI新闻资料。 欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574