ADI推出系列整合型高效率電源管理IC

高效率、可靠的PMU專為先進軟體定義無線電和FPGA應用所需的複雜整合型電源解決方案而設
ADI推出系列整合型高效率電源管理IC

中国,台北 (2014年03月25日) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),最近推出一系列整合型高效率電源管理IC(積體電路)ADP5050/51/52/53,適用於RF捷變無線電和基於FPGA/處理器(現場可編程閘陣列)應用中的緊湊型、高密度電源解決方案。

ADP505x系列電源管理IC設計爲整合型電源解決方案,可用於微微型蜂巢式基地台(picocell)和毫微微型蜂巢式基地台(femtocell)、攜帶型和手持式設備以及大多數需要緊湊整合型電源解決方案的應用。 該系列設計支援ADI的RF收發器AD9361,適合軟體定義無線電(SDR)應用;此外還可用作Altera 公司 (NASDAQ: ALTR)和Xilinx (賽靈思)公司 (NASDAQ: XLNX)很多FPGA平臺的整合型電源解決方案。 有關ADI整合型電源管理解決方案和FPGA的更多資訊,請造訪:適用於Altera FPGA的整合型電源解決方案適用於Xilinx FPGA的整合型電源解決方案

  • 使用ADIsimPower 設計工具生成完整的電源設計。

ADP505x在單個緊湊型48引腳LFCSP (7 mm x 7 mm)封裝內整合多個降壓式穩壓器和LDO(低壓降穩壓器),是一款電源密度高達25 W、PCB面積僅爲310 mm2的解決方案。 該系列元件屬於功能極爲豐富的多輸出穩壓器,整合四個降壓式開關穩壓器(4 A、4 A、1.2 A、1.2 A)和一個200 mA LDO。 ADP5050整合I²C®介面,允許監控元件的輸入電壓和晶片溫度,增加了電源解決方案的整體可靠性。 其整合型設計允許將單款IC用於多種不同應用中,減少了電源設計時間。

ADP5050/51/52/53整合兩個高電流降壓式穩壓器,採用一個外部電阻即可進行電阻編程,允許電源設計人員快速將限流調整爲4 A、2.5 A或1.2 A。 所有四個開關穩壓器都可在寬輸入電壓範圍內工作(4.5 V至15 V),並且同步至單一時脈且具有寬廣可編程範圍(250 kHz至1.4M Hz),每個降壓式穩壓器上的可編程相移爲0°、90°、180°、270°,可減少輸入漣波。

供貨與報價

產品 說明 狀態 千顆訂量報價 封裝
ADP5050 四通道降壓式穩壓器 + LDO + I2C 現已供貨 4.39美元/顆 48引腳LFCSP封裝
ADP5051 四通道降壓式穩壓器 + POR/WDI + I2C 現已供貨 4.59美元/顆 48引腳LFCSP封裝
ADP5052 四通道降壓式穩壓器 + LDO 現已供貨 3.59美元/顆 48引腳LFCSP封裝
ADP5053 四通道降壓式穩壓器 + POR/WDI 現已供貨 3.79美元/顆 48引腳LFCSP封裝

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲瀏覽Twitter網站上的ADI新聞,請造訪:http://www.analog.com/zh/news

欲訂閱ADI公司的每月技術雜誌Analog Dialogue(類比對話),請造訪:http://www.analog.com/library/analogDialogue

编辑的联络信息:

Jessica Chen
+886 2 2709 7628 ext.18

JChen@bmags.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭