中国,北京 (2012年02月07日) - ADI最近推出一款6.5 V、4 A输出DC-DC调节器ADP2164,其功率转换效率大于96%。这款高集成度调节器ADP2164提供2.7 V至6.5 V输入电源电压范围,输出范围低至0.6 V,内置低导通电阻开关FET,不仅能够实现最高效率,而且减少了电路板空间。ADP2164效率极高,采用紧凑型4 mm x 4 mm QFN 16引脚封装。这款新型DC-DC调节器针对多电源轨、终端负载应用而设计,适合从通信基础设施到工业设备的各种要求小尺寸、快速瞬态性能和高精度电压调节的应用。与其它5 V调节器不同,ADP2164的最大输入范围为6.5 V,可提供额外的安全裕量。
ADP2164的开关频率可设置于500 kHz至1.4 MHz之间,或与外部时钟同步,以消除调节器间的拍频。两个ADP2164调节器也可以同步、相位相差180度,从而降低输入纹波电流以及输入电容的大小。该调节器基于电流模式、固定频率PWM(脉宽调制)架构,具有出色的稳定性和瞬态响应,并与ADP2118 5 V 3 A同步调节器引脚兼容。ADP2164针对高效率多电源轨应用而设计,工作温度范围为-40°C至+125°C结温范围。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADP2164 | 现在 | 现在 | $1.66/片 | 4 mm x 4 mm 16引脚QFN |
| ADP2164-EVALZ | 现在 | 现在 | $60.00/套 | - |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue.
所有商标均属各自所有人所有。
刘姗 女士
+86-10-5987-1159
+86-10-6298-3574
sharon.liu@analog.com