ADI多路输出调节器满足高功率密度需求

ADI最近推出多路输出调节器ADP5041和ADP5040,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能。

中国,北京 (2012年02月02日) - ADI最近推出多路输出调节器ADP5041ADP5040,通过缩小电路板空间,继续帮助工业、医疗和通信设备设计人员改善电源系统性能。这些调节器在一个20引脚LFCSP小型封装中集成了一个高效率、3 MHz、1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO(低压差调节器),以便满足业界对更高功率密度的需求。与使用多达14个器件和126 mm2电路板面积的分立电源解决方案不同,这些调节器提供高集成度电路解决方案,仅需要9个器件和50 mm2的电路板面积,同时能够提高性能和可靠性,降低系统成本。

有关多路输出调节器ADP5041和ADP5040的更多信息

ADP5041和ADP5040是需要内核、IO和存储器电压的中端FPGA、微处理器和DSP系统的理想电源管理配套产品。ADP5041调节器片内集成看门狗定时器,能够监控处理器系统中的代码执行完整度,如果它在预设的超时周期内未能选通,则会复位处理器,因而能够实现更高的可靠性。ADP5041还具有一个高精度(整个温度范围内为±1.5%)复位发生器,可以从外部对其进行编程以监控低压电源轨。此外它还提供丰富的订购选项,可以满足多重复位和看门狗时序要求。

ADP5041具有一个特殊电路,它能检测WDI引脚上的看门狗刷新输入端施加的三态条件,WDI引脚通常由处理器/DSP输出端口控制。当处理器将此端口设为三态模式时,看门狗刷新定时器禁用,防止看门狗复位处理器。当器件支持处理器/DSP休眠工作模式时,此特性非常重要,此时内核禁用,看门狗定时器无法刷新。

ADP5041和ADP5040多路输出调节器利用高效率开关调节器来降低发热量,降压电源效率高达96%。对于低噪声模拟电路应用,在频率高达10 kHz时,LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。ADP5041和ADP5040还提供一个三路系统电源(一个1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO),输出电压可调,利用外部电阻分压器网络可以轻松设置输出电压。降压调节器的开关频率高达3 MHz,支持使用小型陶瓷电感,使解决方案尺寸和成本进一步减小。这些特性使得ADP5041和ADP5040能够轻松快捷地针对各种设计周期较短的应用,如便携式医疗和工业设备等进行调整。

多路输出调节器ADP5041和ADP5040的主要特性:

  • 一个1.2 A降压调节器
        • 输出电压范围:0.8 V至3.8 V
        • 电流模式拓扑结构提供出色的瞬态响应
        • 3 MHz工作频率
        • 峰值效率高达96%
        • 调节器总精度:±3%
  • 两个300 mA LDO
        • 输出电压范围:0.8 V至4.75 V
        • 低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
        • 利用2.2 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
        • 高PSRR:60 dB(最高至10 kHz)
        • 低输出噪声:60 μV rms(典型值,1.2 V)
        • 低压差:150 mV(300 mA负载)

报价与供货

产品 供货 结温范围 千片订量报价 封装
ADP5041 现在 -40°C至+125°C $1.79/片 20引脚4 mm × 4 mm
LFCSP封装
ADP5040 现在 -40°C至+125°C $1.39/片 20引脚4 mm × 4 mm
LFCSP封装

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭