ADI调节器改善便携式电子设备功效比

-ADI公司的ADP2370/71超低静态电流同步降压调节器提供宽输入范围和100%占空比工作状态,可延长消费、工业和医疗领域便携式电子设备的电池寿命。

中国,北京 (2012年04月23日) - 中国,北京— Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP2370/71 15 V、800 mA输出DC-DC调节器,这款器件针对提高电能使用效率进行了优化,适合使用多种碱性/NiMH电池、锂电池或其它标准电源的电池供电应用。

高集成度的ADP2370/71调节器提供3.2 V至15 V的宽输入电源电压范围,而且仅需要三个外部元件,节省了整体电路板空间。ADP2370/71的转换效率可达93%以上,使设计人员可利用更小的面积支持更高的负载。在轻负载条件下,ADP2370/71可配置成自动切换至低静态电流省电模式,从而进一步延长电池寿命。ADP2371除了具有与ADP2370相同的功能外,还提供快速输出放电特性,以确保输出旁路电容完全放电,使处理器可在已知状态下唤醒。

利用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,ADP2370/71提供出色的稳定性和瞬态响应,可将输出电压纹波降至最低。两款调节器的开关频率可与外部时钟同步,以便消除调节器之间的拍频。ADP2370/71在−40°C至+125°C的结温范围内工作,采用紧凑型3 mm × 3 mm QFN-8引脚封装

  • 中文技术论坛上查看有关ADI公司电源管理产品的讨论和常见问题解答

ADP2370/71 DC-DC调节器主要特性

  • 宽输入电压范围:3.2 V至15 V
  • 输出电压可在0.8 V至输入电压范围内调整(能够以100%占空比状态工作)。另外提供固定输出电压选项:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V和5 V。
  • 省电模式(PSM)下的超低Iq < 14 µA
  • 仅需要三个外部元件,可缩小总体解决方案尺寸
  • 峰值效率高达93%,可提高系统电源效率并减少散热
  • 同步输入,可将输入纹波电流减至最小,并简化输入滤波器设计
  • 精密使能输入和电源良好特性实现简单、可靠的启动时序
  • 内部补偿和软启动简化设计
  • 快速输出放电(ADP2371),在器件禁用时自动对输出放电

供货、报价与配套产品

产品 样片供货 全面量产 千片订量报价 封装
ADP2370 现在 现在 1.40美元/片 3 mm × 3 mm
8引脚LFCSP
ADP2371 现在 现在 1.40美元/片 3 mm × 3 mm
8引脚LFCSP
ADP2370CPZ-REDYKIT 现在 现在 60.00美元/套 -
ADP2371CPZ-REDYKIT 现在 现在 60.00美元/套 -

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue.

所有商标均属各自所有人所有。

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭