ADI公司亚微安静态电流LDO可延长无线设备中的电池寿命

--ADI公司的ADP16x系列低压差调节器具有出色的电源抑制性能,满负载时仅汲取42 μA静态电流
adp160_2011_2_18

中国,北京 (2011年02月18日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四款低压差调节器(LDO),可满足无线移动设备的尺寸、功耗和电源抑制要求。ADP160、ADP161、ADP162和ADP163超低静态电流LDO在无负载时仅汲取560 nA电流(典型值),满负载时汲取42 μA静态电流(典型值),可延长便携式设备的电池寿命。这些LDO在60 Hz下提供出色的70 dB PSRR(电源抑制比),是竞争LDO在满负载电流时的两倍以上。全新的ADP16x系列LDO专为电池或太阳能供电的功率读表器/数据终端、便携式工业、医疗测量设备和远程设备等应用而设计。

ADP160ADP161ADP162ADP163 LDO输出电流最高达150 mA,采用2.2 V至5.5 V电源供电。ADP160和ADP162固定输出电压及ADP161和ADP163可调输出电压调节器提供TSOT(超薄小型晶体管)封装,而ADP160和ADP162另外还提供WLCSP(晶圆级芯片规模封装)封装。ADP160和ADP161还包括输出开关,当器件关闭时可将输出负载电容放电至零伏,确保微控制器处于已知状态,以便重新启动。

ADI公司电源管理部产品线经理Walt Heinzer表示:“ADP16x LDO系列采用创新的设计技术,兼具超低静态电流和出色的电源抑制性能,很适合数字和射频应用。这些新LDO专门针对小型1 μF陶瓷电容加以优化,可满足高性能、空间受限设计的要求。”

主要特性和优势

  • 超低静态电流,可延长电池寿命,特别是在待机操作中。
  • 100 Hz时电源抑制比为70 dB,可在电池充电期间限制交流输入纹波。
  • 仅需小型1 µF陶瓷输出电容即可确保稳定操作,与采用1 mm x 1 mm WLCSP封装的ADP162 LDO组合,可实现非常紧凑的设计。
  • ±1%的初始精度能够满足1.8 V、1.5 V和1.2 V系统的需要。

供货与报价

产品 供货 快速输出放电开关 输出电压 千片订量报价 封装
ADP160 现已量产 固定1.2 V至4.2 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚TSOT
1 mm x 1 mm, 4引脚WLCSP
ADP161 现已量产 可调1.2 V至5.0 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT
ADP162 现已量产 固定1.2 V至4.2 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT
1 mm x 1 mm, 4 引脚 WLCSP
ADP163 现已量产 可调1.2 V至5.0 V $0.34/片 1.6 mm x 2.9 mm, 5 引脚 TSOT

Redykit™评估套件可用来简化产品评估。该套件包含评估板和具有其它电压选项的额外器件。此外,从ADI公司电源管理网站的ADIsimPower电源管理资源和工具选项卡可以下载一个线性调节器工具。该工具能够产生具有完整工作条件的材料清单,助您完成整个电路设计。欲了解更多信息及下载数据手册,请访问:www.analog.com/zh/ADP160www.analog.com/zh/ADP161www.analog.com/zh/ADP162http://www.analog.com/zh/ADP163。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

ADI公司在电源管理领域

ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/power

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Redykit™是ADI公司的商标。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭