ADI数字电源控制器针对高效率隔离电源

ADI最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。

中国,北京 (2012年04月27日) - 中国,北京 –Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活的控制器,具有7个PWM(脉冲宽度调制)逻辑输出,可以通过I2C接口和简单易用的图形用户界面(GUI)轻松编程。该器件可用于控制和驱动大多数电源拓扑结构,包括针对高效率的谐振模式。ADP1046与ADI公司备受赞誉的ADP1043A引脚兼容,但提供先进的功能和更高灵活性,包括快速线路瞬态响应的电压前馈;用以改善环路响应并减少输出噪声的专用控制环路配置;以及在整个负载范围内增强效率的自适应死区控制。ADP1046专为高效率AC-DC电源(用于服务器、存储和网络应用)和隔离式DC-DC电源(包括中间总线和无线电功率放大器应用)而设计。

有关数字电源控制器ADP1046的更多信息

ADP1046电源控制器可以通过直观的图形用户界面(GUI)轻松编程,因而客户无需像针对基于DSP(数字信号处理器)的替代器件那样进行复杂的代码编程,即可设计并优化鲁棒的系统。I2C接口允许回读关键参数数据,为操作和故障处理提供丰富的可编程能力。以ADI公司的精密、高速ADC技术为基础,ADP1046适用于并行和冗余电源操作,可提供模拟和数字均流功能,并控制用于冗余电源应用的外部OR-FET。

ADP1046主要特性和优势:

  • 灵活、简单易用的数字控制器,适合高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统
  • GUI编程能力帮助简化使用并缩短产品上市时间
  • 具有7个逻辑PWM信号的数字控制环路,可驱动大多数电源拓扑结构,包括针对高效率的谐振模式
  • 电压前馈,可改善线路瞬态响应
  • 用于软启动、轻负载和正常负载的专用环路滤波器,可改善环路响应并增强设计灵活性
  • 自适应死区控制,可在整个负载范围内增强效率
  • 用于并行和冗余系统的均流和OR控制
  • 用户可访问的8K字节EEPROM
  • I2C接口允许广泛的编程和遥测

供货、报价与配套产品

产品 全面量产 温度范围 千片订量报价 封装
ADP1046 现在 -40℃至+85℃ 4.50美元/片 32引脚LFCSP封装
ADP1046-100-EVALZ 现在 -- 600.00美元/套 --

数字控制器ADP1046属于高速MOSFET驱动器、ADI公司iCoupler®数字隔离器(用于隔离电源系统)以及ADP1047ADP1048功率因数校正数字控制器(用于AC-DC系统)的配套器件。这些器件有利于轻松实现智能电源管理,从而提高能效。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue

所有商标和注册商标均属各自所有人所有

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭