ADI公司的1W、2级集成驱动放大器覆盖整个蜂窝频率范围

中国,北京 (2011年06月24日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和RF IC(射频集成电路)供应商,最近推出两款1W、2级RF驱动放大器ADL5605和ADL5606,它们能够覆盖无线通信系统所用的整个蜂窝频率范围。高集成度放大器ADL5605(工作频率范围700MHz至1000MHz)和ADL5606(工作频率范围1800MHz至2700MHz)引脚兼容,易于调谐,并且集成了两个增益级;与传统的分立设计相比,电路板空间大大节省。

此外,新款RF驱动放大器集成了内部有源偏置和快速关断功能,支持需要省电模式的应用,或者间歇性发射信号的无线电能计量等应用。这些高性能宽带RF驱动放大器非常适合各种有线和无线应用,包括:蜂窝基础设施;工业、科研和医疗(ISM)频段功率放大器;防务和仪器仪表设备等。

在其调谐频率范围内,ADL5605和ADL5606都能提供极其平坦的增益和非常高的输出三阶交调截点(OIP3)特性。因此,信号链其它地方的增益损耗不需要进行补偿,而且还能在功率放大器级之前提高信号强度,而不必压缩。ADL5605提供极其平坦的23 dB增益、31.1 dBm的P1dB、44.3 dBm的OIP3和4.8 dB的噪声系数(943 MHz时)。ADL5606提供极其平坦的23.8 dB增益、30.7 dBm的P1dB、45.7 dBm的OIP3和4.8 dB的噪声系数(2140 MHz时)。两款放大器均只需要很少的外部器件用于调谐,因而能够轻松地在各种应用中实现放大功能。此外,这些新型RF驱动放大器提供低功耗特性;采用5 V单电源时,ADL5605的功耗仅为312 mA,ADL5606仅为360 mA。

ADL5605和ADL5606 RF驱动放大器主要特性:

  • 在整个温度和电源电压范围内保持稳定,不因器件而变化
  • 内部有源偏置,鲁棒的ESD性能:±1 kV额定值(1C类)
  • 额定工作温度范围为−40°C至+85°C
  • 采用紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,利用裸露焊盘提供出色的热阻
  • 采用GaAs HBT工艺制造

报价、供货与配套产品

产品 千片订量报价 样片供货 全面量产 封装
ADL5605 $7.75/片 现在 2011年6月 4-mm × 4-mm 16引脚LFCSP
ADL5606 $7.75/片 现在 2011年6月 4-mm × 4-mm 16引脚LFCSP

ADL5605和ADL5606 RF驱动放大器可以与ADI公司集成PLL/VCO频率合成器的调制器,如ADRF6701ADRF6702ADRF6703ADRF6704一起用于通信应用的电路设计。更多有关产品信息,请致电中国技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com。

RF IC产品组合覆盖整个RF信号链

ADI公司利用完善的设计技巧、系统知识与工艺技术,提供覆盖整个RF信号链的RF产品,从业界领先的高性能分立RF功能模块,到高度集成的多功能、单芯片RF解决方案。这些产品同时受众多免费设计工具、评估板和其它设计资源的支持,为RF系统的开发提供了极大方便。有关详情,请访问:http://www.analog.com/zh/rf

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭