中国,北京 (2008年11月25日) - Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出业界最小的500 mA降压式稳压器——ADP2121,它是高频6 MHz DC-DC稳压器系列的首款产品。ADP2121采用1.3 mm × 0.9 mm WLCSP封装,仅有0.6 mm的超薄厚度,在500 mA的同类产品中尺寸最小。这款器件仅需两个小型电容和一个小型电感,与目前的3 MHz降压式稳压器解决方案相比,能够减少35%的印制电路板(PCB)面积。ADP2121具有非凡的效率和性能,为系统设计人员提供了高性价比的超小型电源管理解决方案,适合于对电路板空间和电池寿命有严格要求的便携式应用,如超薄智能电话、GPS和摄像机模块、便携式硬盘和媒体播放器。
出色的瞬态性能与增强的效率
ADP2121降压式稳压器采用获得专利的高速架构,与极小的4.7 µF输出电容配合使用时,也能提供出色的瞬态性能。
“在高性能负载点DC-DC应用中使用新款节省空间的0402(0.04英寸×0.02英寸)输出电容是一项挑战,这些应用会在重载运行和轻载运行之间来回转换,”ADI公司便携式电源产品市场总监Arcadio Leon说,“ADP2121专门针对这些类型的应用而设计,在苛刻的条件下仍能提供出色的瞬态性能与整体精度。”
ADP2121还具有同类最低的FET导通电阻,有助于保持高于90%的峰值效率。在轻载条件下,器件能够自动转换到低静态电流省电模式,这对于延长高性能的电池供电便携式电子设备的使用时间来说至关重要。
ADP2121解决方案的输入电压范围为2.3 V~5.5 V,可满足单个锂电池、锂聚合物电池及多个碱性/镍氢电池应用的需要。可供选择的固定输出电压包括1.8 V、1.82 V、1.85 V和1.875 V。
供货和报价
现可提供ADP2121 6 MHz降压式稳压器样片,采用6引脚WLCSP封装。ADP2121的千片订量报价为0.8美元/片。欲了解ADP2121的更多信息,请访问http://www.analog.com/pr/adp2121。
ADI公司在电源管理
ADI公司提供多款顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、电源抑制比(PSRR)及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速的解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/power。
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司的股票在纽约证券交易所上市,并被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问:
www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
冯军
+86 21 2320 8131
+86 21 2320 8222
larry.feng@analog.com