中国,北京 (2011年09月07日) - 中国,北京——Analog Devices Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出新款单通道和双通道14位、高速模数转换器AD9642和AD9648。这些紧凑、高性价比、功能灵活的器件具有高速和高精度特性,可有效用于通信、仪器仪表、测试和测量应用。新款转换器能够满足最新的3G和4G多标准蜂窝通信基础设施,如 CDMA2000、WB-CDMA、LTE、TD-SCDMA、多载波 GSM 等的高性能和小尺寸要求。其他应用包括电池供电的手持式仪器、示波器和便携式医疗设备。
AD9642和AD9648AD9648 是一款低功耗、高速、14位双通道ADC,以125 MSPS(每秒百万采样)的采样速率工作时,每个通道的功耗为102 mW;在70 MHz 输入下,SFDR(无杂散动态范围)性能为91 dBc。中频采样频率最高可达200 MHz,因而 AD9648 是设计工程师寻求利用双通道高速 ADC 来构建多模式数字接收机的不错选择。AD9648 与 ADI 公司的许多16、14、12、10位 ADC 引脚兼容,20 MSPS 到125 MSPS 采样速率的10位到16位转换器之间可以轻松移植。
此外,ADI 公司最近还推出了14位单通道ADC AD9642,封装尺寸为5 mm x 5 mm,比竞争产品缩小30%;中频采样频率最高可达350 MHz,因而 AD9642 不仅能节省电路板空间,而且支持高达125MHz的宽带宽。在基带时,SNR(信噪比)为72.2 dBFS,SFDR 为90 dBc;以250 MSPS 采样速率工作时,功耗仅360 mW。
AD9648 和 AD9642 模数转换器采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。AD9648 采用符合RoHS 标准的64引脚 LFCSP 封装,AD9642则采用符合 RoHS 标准的32引脚 LFCSP 封装。两款器件的额定温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围。AD9648 提供两路外部14位输出,可以将其设置为1.8 V CMOS 或 LVDS。AD9642转换器的专有差分输入在最高达350 MHz的输入频率下仍能保持出色的 SFDR 性能。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 采样速率(MSPS) | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|
| AD9648双通道14位 | 现在 | 现在 | 125 105 |
$42.00/片 $35.00/片 |
64引脚LFCSP 9 mm x 9 mm |
| AD9642单通道14位 | 现在 | 现在 | 250 210 170 |
$89.00/片 $74.21/片 $49.00/片 |
32引脚LFCSP 5 mm x 5 mm |
| AD9628双通道12位 | 现在 | 现在 | 105 125 |
$27.57/片 $31.32/片 |
64引脚LFCSP 9 mm x 9 mm |
| AD9608双通道10位 | 现在 | 现在 | 105 125 |
$11.25/片 $18/片 |
64引脚LFCSP 9 mm x 9 mm |
| AD9634单通道12位 | 现在 | 现在 | 250 210 170 |
$39.14/片 $32.64/片 $22.61/片 |
32引脚LFCSP 5 mm x 5 mm |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com