添加到信号链设计器

OP495:  四通道、轨到轨运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4096-4 四通道版本提供30V电源、更高的带宽、更低的漂移和输入偏置电流以及输入过压保护。

OP495和OP295分别为四通道和双通道CBCMOS运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和直流精度等重要特性。利用双极性前端,这些器件可实现比CMOS设计更低的噪声和更高的精度。输入级和输出级均包括负电源电压,因此能够实现零输入零输出工作方式。OP295/OP495采用3 V电源供电,适合锂电池等3.3 V系统使用。

采用5 V电源时,最大额定失调电压为300 μV,最小开环增益为1000 V/mV。由此获得的性能可以用于实现高精度系统,甚至在单电源设计中也能实现。

轨到轨输出摆幅和15 mA负载驱动电流能力,使得OP295/OP495成为功率晶体管和H电桥的理想驱动器。这样,无需使用分立器件,便可实现前所未有的高功效设计,并向负载传输更高的功率。

对于变压器等要求驱动感性负载的应用,也可以利用这些器件提高功效比。与CMOS轨到轨放大器相比,这种设计的另一优势是能够稳定驱动容性负载。这可以用来驱动同轴电缆或大型FET晶体管。OP295/OP495能够稳定驱动300 pF以上的负载。

OP295和OP495的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。OP295提供8引脚PDIP和8引脚SOIC_N表贴两种封装。OP495提供14引脚PDIP和16引脚SOIC_W表贴两种封装。

应用

  • 电池供电仪器仪表
  • 伺服放大器
  • 执行器驱动
  • 传感器调理器
  • 电源控制

特点和优势

  • 轨到轨输出摆幅
  • 单电源供电:3 V至36 V
  • 低失调电压:300 µV
  • 增益带宽积:75 kHz
  • 高开环增益:1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 低电源电流:每个放大器150 μA(最大值)

OP495引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP295/OP495: Dual/Quad Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 08/2009) (pdf, 389 kB) 产品数据手册 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP495 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP495 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP495GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.03 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP495GS 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.80 $ 5.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP495GS-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.23 N  材料信息 查看PCN 订购
OP495GSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.03 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP495GSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.53 Y  材料信息 查看PCN 订购