| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP1177/OP2177/OP4177:精密,低噪声,低输入,偏置电流运算放大器数据手册 (Rev F, 05/2009) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-940: 低噪声放大器选择指南 (pdf, 398 kB) | 应用笔记 | |
| AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance (pdf, 199 kB) | 应用笔记 | |
| AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory (pdf, 90 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: 噪声与运算放大器电路 (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times (pdf, 106 kB) | 应用笔记 | |
|
CN-0151
(pdf, 736 kB)
利用DAC、运算放大器和MOSFET 晶体管,构建多功能高精度可编程电流源 |
Circuit Note | |
|
CN-0169
(pdf, 457 kB)
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置 |
Circuit Note | |
|
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明简单运放缓冲器的范围、增益和精度问题。 |
Amplifier Error Budget Analysis | HTML |
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
| OP1177 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。