添加到信号链设计器

AD8676:  超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz双路RRO运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8676精密运算放大器具有超低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。AD8676是一款精密、宽带宽运算放大器,具有轨到轨输出摆幅和极低的噪声特性。工作电压范围为±5 V至±15 V。

AD8676像OP184一样提供轨到轨输出,但具有宽带宽且电压噪声更低,而且像工业标准OP07放大器一样精度高、功耗低。与其它低噪声、轨到轨运算放大器不同,AD8676具有非常低的输入偏置电流和低输入电流噪声。

AD8676的典型失调电压仅12 µV,失调漂移为0.2 µV/°C,噪声仅为0.10 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。极低噪声、低输入偏置电流和宽带宽特性,对精密仪器仪表、锁相环(PLL)和其它精密滤波器电路、位置和压力传感器、医疗仪器以及应变计放大器都极为有利。许多系统都可以利用AD8676提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大。

对于空间受限的设备而言,AD8676的较小封装和低功耗特性则有助于获得最大通道密度或最小的电路板尺寸。

AD8676的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围,提供8引脚MSOP封装和流行的8引脚窄体SOIC封装,两种均为无铅封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

关于这款超高精度、轨到轨运算放大器的单通道版本,请参考AD8675数据手册。

AD8675和AD8676均属于ADI不断扩展的低噪声运算放大器系列。

应用

  • 精密仪器
  • PLL滤波器
  • 激光二极管控制环路
  • 应变计放大器
  • 医疗仪器
  • 热电偶放大器

特点和优势

  • 极低电压噪声:2.8 nV/√Hz @ 1 kHz
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 极低失调电压:12 μV(典型值)
  • 低输入失调漂移:0.6μV/°C(最大值)
  • 极高增益:120 dB
  • 宽带宽:10 MHz(典型值)
  • 工作电压:±5 V至±18 V

Pin Configuration Diagram for AD8676

类似产品

  • Looking for lower noise and lower power alternative with similar speed? Consider the ADA4004-2.
  • Looking for For Rail-to-Rail Inputs where higher input bias currents are acceptable? Consider the ADA4084-2.
  • Looking for lower input bias currents where higher noise is acceptable? Consider the ADA4627-1 for higher speed or the ADA4610-2 for lower power.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8676: Ultraprecision, 36 V, 2.8 nV/√Hz Dual Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 08/2011) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
CN-0318: 16位、线性、超稳定、低噪声、双极性、±10 V直流电压源  (pdf, 675 kB) Circuit Note PDF
CN0257: 20位、线性、低噪声、精密、单极性+10 V直流电压源  (pdf, 353 kB) Circuit Note PDF
CN0200: 18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源  (pdf, 327 kB) Circuit Note PDF
CN0191: 20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源  (pdf, 369 kB) Circuit Note PDF
CN-0177  (pdf, 384 kB)
18位、线性、低噪声、精密双极性±10 V直流电压源
Circuit Note PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8676 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8676 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8676ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.97 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8676ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.97 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8676ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676BRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.53 $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8676BRMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.53 $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8676BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭