Amplifier ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 9

放大器IC解决方案通报,第11卷第1期

感谢您阅读“放大器IC解决方案通报”。下面列出了信号链设计过程所有阶段的在线支持资源。

Adobe PDF下载 PDF (pdf, 1.64 MB)



器件评估和选择


欲下载本期解决方案通报中所述器件的数据手册及订购样片和评估板,请点击下面的链接,直接前往产品页面。

ADA4930: 单电源差分放大器,可驱动1.8 V ADC
ADA4960 : 低失真、超宽带差分ADC驱动器
AD8475: 衰减差分放大器,可驱动18位、最高4 MSPS SAR ADC,并接受±10V输入
AD5748 AD5749: 可编程单通道模拟输出驱动器
AD8207: 零漂移、高共模电流检测放大器
AD8217: 高分辨率、零漂移电流检测放大器
AD849x: 集成冷结温度补偿的J型和K型热电偶放大器
ADA4857: 低失真、低噪声、低功耗的电压反馈型放大器
AD8657: 低功耗、轨到轨、宽电源电压范围运算放大器
ADR34xx: 适用于高精度设计的微功耗基准电压源系列

没有看到所需的器件?请从下面的产品选型表选择。

ADC 驱动器
电流检测放大器
运算放大器
基准电压源

确定信号链架构


ADI公司解决方案通报系列
本档案库汇集解决方案通报的存档文件,提供许多常见系统的信号链设计挑战的解决方案。


模拟对话
ADI公司技术杂志历史悠久,刊载模拟、数字和混合信号技术与系统解决方案所有方面的深度讨论文章。


培训、教程和研讨会
荟萃众多在线研讨会、书籍和文章,主题涉及一系列利用ADI公司丰富系统和器件系列构建的数据转换器。


电路设计和器件应用支持


实验室电路: ADI工程师记录了他们在实验室构建和测试的常用电路组合。借鉴这些成果可缩短您的设计时间。

Multisim 器件评估工具: 适用于ADI器件的免费SPICE仿真器。

Diff Amp Calculator: 这款图形工具用于计算差分放大器在端接或未端接输入下的增益和元件值、噪声、输入/输出VOCM范围,等等。

基准电压源选型和评估向导: 帮助您根据设计参数找到符合应用要求的最佳基准电压源,并根据各种误差源估算其输出。

非常见问题解答(RAQ): ADI公司专家关于排除故障的一些想法和提示,有助于解决实际设计问题。

技术文档: 搜索ADI公司的应用笔记、白皮书、技术文章、书籍、研讨会、教程、手册和用户指南等资源库。

视频: 介绍产品和应用等的简短视频汇总。

在线研讨会: 介绍产品和应用等的简短视频汇总。

CIC (客户服务中心): 联系ADI公司的技术和应用专家。

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭